StarTech.com

Switch HDMI automatique à 4 ports - 4K 60 Hz

Basculez entre quatre sources vidéo HDMI sur un seul écran, avec prise en charge des résolutions Ultra HD

Nº de produit : VS421HD20

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge de la résolution 4K à 60 Hz
  • Manipulation intuitive avec la commutation automatique entre 4 ports et la télécommande IR fournie
  • Son surround 7.1
  • Touche du commutateur avant
82,99 € EUR hors TVA
99,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 2.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 60 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) 60Hz
2560x1600 60Hz
1920x1200 60Hz
1920x1080 (1080p) 60Hz
1280x720 (720p) 60Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Spécifications générales Les résolutions inférieures sont également prises en charge
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 4 - LED d'entrée
1 - DEL d'alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Courant de sortie 2000 mA
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10 % à 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 51 mm [2 in]
Longueur du produit 12.3 cm [4.8 in]
Poids du produit 152 g [5.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 53 mm [2.1 in]
Package Length 15.1 cm [5.9 in]
Package Width 22 mm [0.9 in]
Poids brut 434 g [15.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur vidéo HDMI
1 - Télécommande IR (avec batterie CR2025)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

Certifications

Produits associés

Switch HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz
VS221HD20
Switch HDMI à 2 ports - 4K 60 Hz

Basculez entre deux sources vidéo HDMI sur un seul écran, avec prise en charge des résolutions Ultra HD

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K
VS221HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 2 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K
VS421HD4KA
Switch vidéo HDMI automatique à 4 ports avec commutation rapide - 4K

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI avec une résolution vidéo 4K et une commutation rapide pour un minimum d'interruption

254,99 € hors TVA
305,99 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz
VS421HD4K
Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA

Accessoires