StarTech.com

Switch HDMI automatique à 4 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 4x1 - 4K 30Hz

Basculez entre quatre sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

Nº de produit : VS421HD4K

  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de la résolution Ultra HD 4K
  • Le boîtier robuste en aluminium garantit un positionnement fixe
  • Fonctionnement sans souci, avec commutation automatique 4 ports
En voir plus
  • Commutateur HDMI 4 x 1 avec prise en charge MHL
  • Télécommande infrarouge incluse
  • Son surround 7.1
  • Conception compacte
  • Commutateur à basculement à l'avant du panneau
  • Emulation EDID
108,99 € EUR hors TVA
130,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 4
Normes de l’industrie HDMI 1.4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30 Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son surround 7.1
Video Revision MHL 2.0
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL d'alimentation
4 - Sélection de port LED (1 / 2 / 3 / 4)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 36
Courant de sortie 3 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 5 % à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.4 cm [0.6 in]
Largeur du produit 85 mm [3.3 in]
Longueur du produit 13.9 cm [5.5 in]
Poids du produit 280 g [9.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 52 mm [2 in]
Package Length 21.6 cm [8.5 in]
Package Width 14.7 cm [5.8 in]
Poids brut 530 g [18.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur HDMI 4K 4 ports
1 - Câble infrarouge
1 - Télécommande
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz
VS221HD4K
Switch HDMI automatique à 2 ports avec boîtier en aluminium et support MHL - Commutateur HDMI 2x1 - 4K 30Hz

Basculez entre deux sources HDMI sur un seul écran HDMI prenant en charge de MHL et des résolutions vidéo jusqu’à 4K

80,99 € hors TVA
97,19 € incluant TVA

Accessoires