StarTech.com

Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

Nº de produit : VS440HDMI

  • Le logiciel inclus permet de stocker jusqu'à 4 combinaisons d'affichage différentes
  • Permet à quatre PC/lecteurs multimédias d'afficher des vidéos sur quatre écrans
  • Permet le stockage et le rappel de combinaisons d'affichage à l'aide des boutons en façade
En voir plus
  • Prise en charge de la connexion aux écrans DVI à l’aide d'adaptateurs HDMI vers DVI (vendus séparément)
  • Doté de boutons de sélection en façade pratiques
  • Prise en charge des résolutions jusqu'à 1920x1200 ou 1080p
  • Longueur de câble de 10 m maximum
  • Ecran LCD en façade pour une surveillance facilitée du statut de fonctionnement
  • Télécommande et module d'extension infrarouge inclus
  • Interface RS232 pour le contrôle du PC
791,99 € EUR hors TVA
950,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage HDMI
Entrée AV HDMI
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Bande passante 225MHz
Longueur max. de câble 10 m [32.8 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge 1920x1200 or 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteur B 4 - HDMI (19 broches) Femelle
Types de connecteur 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0~95%
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.2 cm [1.7 in]
Largeur du produit 18.5 cm [7.3 in]
Longueur du produit 44 cm [17.3 in]
Poids du produit 2.4 kg [5.2 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 90 mm [3.5 in]
Package Length 58.1 cm [22.9 in]
Package Width 26.3 cm [10.4 in]
Poids brut 3.1 kg [6.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Commutateur de sélection de matrice HDMI
1 - Câble RS232 de 1,8 m
1 - Télécommande infrarouge
1 - Extendeur infrarouge
2 - Piles AAA
2 - Supports de montage en rack
6 - Vis pour supports de montage en rack
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - CD d'installation du logiciel
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA

Accessoires