Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptateur HDMI vers VGA pour ordinateur de bureau / Ordinateur portable / Ultrabook - 1920x1080
Connectez un ordinateur portable, de bureau ou ultrabook compatible HDMI® à votre écran ou projecteur VGA
Nº de produit : HD2VGAE2
- Résolution maximale de 1920 x 1080 (1080p)
- Aucun adaptateur d'alimentation externe requis
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
L'adaptateur/convertisseur HDMI® vers VGA HD2VGAE2 convertit activement la source vidéo HDMI de votre ordinateur portable, de bureau ou ultrabook pour la diffuser sur un projecteur ou écran VGA HD15.
Ne nécessitant pas d'alimentation externe et prenant en charge des résolutions jusqu'à 1080p (1920 x 1080), cet adaptateur actif HDMI® vers VGA HD15 offre une solution compacte et mobile.
Vous cherchez un convertisseur HDMI vers VGA pour votre Chromebook ? Utilisez le HD2VGAMICRO.
L'adaptateur/convertisseur HDMI® vers VGA HD2VGAE2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- L'adaptateur offre une installation plug-and-play simple pour une configuration rapide et facile
- L'adaptateur HDMI vers VGA ne requiert pas d'adaptateur d'alimentation externe pour une portabilité optimale
- Design compact, haute qualité pour une durabilité maximale et un encombrement minimal
Applications
Connexion de vos appareils HDMI, comme votre ordinateur portable, de bureau ou ultrabook, à un projecteur ou écran VGA
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V932817 | |
Tech Data - France | 4428275 | |
UPC Code | 065030850926 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Active or Passive Adapter | Actif | |
Nombre de ports | 1 | |
Normes de l’industrie | HDMI® haute vitesse | |
Prise en charge audio | Non | |
Type de covertisseur | Convertisseur de format | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions analogiques max. | 1920x1080 | |
Résolutions numériques max. | 1920x1080 | |
Résolutions prises en charge | 1920x1080 (1080p) @ 60Hz | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Mâle Input | |
Connecteur B | 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Cet adaptateur ne fonctionne pas avec les Chromebooks Samsung. Il est plutôt conseillé d'utiliser le modèle HD2VGAMICRO. | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative 40% to 85% sans condensation | |
Température de fonctionnement | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) | |
Température de stockage | -10°C to 70°C (14°F to 158°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 40 mm [1.6 in] | |
Longueur du produit | 245 mm [9.6 in] | |
Poids du produit | 39 g [1.4 oz] | |
Type de boîtier | Plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur convertisseur HDMI® vers VGA |
Produits associés
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir
Permet de convertir un signal vidéo HDMI® en VGA, avec sortie audio discrète
Adaptateur Compact HDMI vers VGA - Idéal pour Chromebook, Ultrabook et PC portable - 1920 x 1280 / 1080p
Connectez un appareil/ordinateur HDMI à un écran ou vidéoprojecteur VGA grâce à cet adaptateur Slim, idéal pour les ordinateurs Chromebooks / portables / ultrabooks
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 91cm - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
Grâce à ce câble adaptateur court de 91 cm, éliminez les enchevêtrements de câbles excessifs et les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 1,8m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
Grâce à ce câble adaptateur de 1,8 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA
Câble adaptateur HDMI vers VGA de 3m - Convertisseur actif HDMI vers HD15 - M/M - 1920x1200 / 1080p
Grâce à ce câble adaptateur de 3 m, éliminez les adaptateurs en connectant directement votre source HDMI à un moniteur/vidéoprojecteur VGA
Adaptateur vidéo compact HDMI vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p
Cet adaptateur extrêmement portable est le compagnon de voyage idéal de votre Chromebook ou de votre Ultrabook
Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200
Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio
Adaptateur audio / vidéo de voyage - Convertisseur 3-en-1 HDMI vers DisplayPort VGA ou DVI - Noir
Gardez cet adaptateur compact près de votre ordinateur portable pendant votre voyage pour vous connecter à pratiquement tout écran, télévision ou vidéoprojecteur
Accessoires
Câble vidéo VGA coaxial pour écran haute résolution de 30 cm - HD15 vers HD15 M/M
Connectez votre écran VGA à la meilleure connexion disponible
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- HD2VGAE2_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis