StarTech.com

Convertisseur vidéo DVI vers HDMI avec audio

Connectez un périphérique DVI-D doté de l'audio RCA à un moniteur ou un téléviseur HDMI®

Nº de produit : DVI2HDMIA

  • Vidéo DVI-D avec audio transmis par le biais d'un seul câble HDMI
  • Prise en charge d'une résolution HD 1080 pixels (1920 x 1080)
  • Prise en charge de l'audio RCA 2 voies
En voir plus
  • Design compact
  • Boîtier en métal robuste
118,99 € EUR hors TVA
142,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Audio RCA
DVI-D
Normes de l’industrie Conformité aux normes HDMI®, HDCP standard
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Bande passante 225MHz
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1080p / 1920x1080
Résolutions prises en charge 480i,576i,1080i Interlaced(50-60Hz)
480p,576p,720p,1080p Progressive(50-60Hz)
Vitesse max. de transfert de données 2,25 Gbit/s
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
2 - Audio stéréo (2 x RCA) Femelle Input
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le signal DVI doit être de type DVI-D (numérique seulement).
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Indicateur d'alimentation
1 - Indicateur de connexion
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 2A
Courant d'entrée 0.5A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 10~85 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.8 cm [2.7 in]
Largeur du produit 25.5 mm [1 in]
Longueur du produit 88 mm [3.5 in]
Poids du produit 113 g [4 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 12.3 cm [4.8 in]
Package Width 17.2 cm [6.8 in]
Poids brut 362 g [12.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur DVI vers HMI
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F
HDMIDVIMF
Adaptateur HDMI vers DVI-D - Convertisseur HDMI DVI - M/F

Connectez des périphériques compatibles DVI à des périphériques compatibles HDMI®, et inversement

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA

Accessoires