StarTech.com

Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Adaptateur HDMI - 1920 x 1200

Permet de connecter des appareils HDMI à un moniteur VGA doté d'une séparation stéréo audio

Nº de produit : HDMI2VGA

  • Prise en charge de la conversion de sorties VGA et Composant (YPbPr).
  • Compatible avec HDCP 1.1 et DVI.
  • EDID intégré.
  • L'audio et la vidéo sont séparées au niveau de la sortie.
247,99 € EUR hors TVA
297,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV HDMI
Prise en charge audio Oui
Sortie AV Audio stéréo 3,5 mm
VGA
Component
Performance
Résolutions prises en charge PC: 1920x1200, 1600x1200, 1680x1050, 1440x900, 1280x1024, 1280x800, 1152x864, 1024x768, 800x600, 640x480

HD: 1080p/1080i (50, 60Hz), 720p (50, 60Hz), 576i/576p (50Hz), 480i/480p (60Hz)
Spécifications audio Entrée 2 voies HDMI® LPCM
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Les résolutions PC inférieures à 1280 x 1024 peuvent prendre en charge plusieurs fréquences de rafraîchissement ; 60 Hz pris en charge pour toutes
Les fonctionnalités audio des ordinateurs exécutant macOS ne sont pas prises en charge
Lorsque vous utilisez le VGA vers un câble répartiteur composante, la résolution maximale est de 720i
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (rouge)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 6
Courant de sortie 1.2A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~60 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.2 cm [3.6 in]
Largeur du produit 76 mm [3 in]
Longueur du produit 76 mm [3 in]
Poids du produit 181 g [6.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 536 g [18.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur HDMI vers VGA avec audio
1 - Câble de dérivation VGA vers composant
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires