Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Carte d'acquisition vidéo HDMI USB-C - 1080p, 60 images par seconde
Enregistreur HDMI® | USB 3.0 | Classe vidéo USB | Câble USB-A inclus
Nº de produit : UVCHDCAP
- Acquisition HDMI USB-C simplifiée grâce à la norme vidéo UVC et à l'installation plug-and-play
- Diffusez votre source vidéo en direct sur Internet, grâce à la prise en charge de la diffusion en direct.
- Conservez la qualité d'image HD de votre contenu source (résolution maximale de 1080p à 60 images par seconde).
Ce boîtier d'acquisition vidéo HDMI® vers USB-C™ vous permet d'enregistrer des vidéos HDMI sur votre ordinateur USB-C, USB-A ou Thunderbolt™ 3.
Configuration et enregistrement faciles
Pour un enregistrement simplifié, vous pouvez installer le boîtier d'acquisition HDMI en le connectant simplement à votre ordinateur. Le boîtier d'acquisition est équipé de la norme d'acquisition vidéo USB Video Class (UVC), prise en charge de façon native sur Mac, Windows® et Linux®. Contrairement à d'autres boîtiers d'acquisition qui nécessitent l'installation du pilote propriétaire, les boîtiers d'acquisition UVC s'installent automatiquement et constituent une véritable solution plug-and-play. En outre, cet enregistreur ne vous limite pas au logiciel inclus : vous pouvez utiliser tous les logiciels tiers qui fonctionnent avec des cadres compatibles avec UVC, tels que Quicktime ou DirectShow®.
Enregistrez des vidéos HD
Enregistrez des vidéos 1080p à 60 images par seconde depuis votre PC Windows, console de jeu, caméra et plus encore, puis partagez, stockez ou modifiez votre contenu. Enregistrez des réunions, des présentations, des conférences téléphoniques et des séquences de vidéosurveillance directement sur votre ordinateur.
Diffusez votre contenu 1080p
Diffusez vos vidéos sur Internet via Twitch™ ou d'autres plateformes de diffusion tierces. Avec le logiciel inclus ou un logiciel compatible UVC tiers tel qu'Open Broadcaster Software (OBS), vous pouvez diffuser des vidéos en direct sur Internet grâce à d'autres plateformes de diffusion vidéo tierces.
Le modèle UVCHDCAP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Remarque : cet appareil est conforme à la norme HDCP et ne peut pas enregistrer de vidéos protégées contre la copie, telles que les Blu-ray ou la sortie vidéo des ordinateurs Mac. Cependant, cet appareil enregistre des vidéos sur les ordinateurs Mac et les vidéos non cryptées.
Applications
- Enregistrez des réunions, des présentations et des conférences téléphoniques directement sur votre ordinateur
- Téléchargez des vidéos enregistrées ou diffusez votre signal en direct sur n'importe quelle plateforme de vidéo en ligne
- Enregistrez des didacticiels et autres vidéos de formation à partir de votre ordinateur portable ou de votre console de jeux
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934390
Tech Data - France
4800461
UPC Code
065030876025
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Entrée AV | HDMI | |
ID du chipset | Mstar - MST3363CNK-170 | |
Normes de l’industrie | MPEG4 (H.264) | |
USB Video Class (UVC) | ||
Prise en charge audio | Oui | |
Sortie AV | USB | |
Performance | ||
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 1920 x 1080 60 images par seconde | |
Résolutions prises en charge | 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600 | |
Spécifications audio | Audio stéréo 2 voies | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input | |
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input | ||
Connecteur B | 1 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle | |
Logiciel | ||
Compatibilité système d’exploitation | Windows® 7, 8, 8.1, 10 MacOS® 10.11 to 10.14 Linux 4.x (versions LTS uniquement) |
|
Conditions environnementales | ||
Humidité | Humidité relative de 20~80 %, sans condensation | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C | |
Température de stockage | -5°C to 40°C | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Silver & Black | |
Hauteur du produit | 39.2 cm [15.4 in] | |
Largeur du produit | 60 mm [2.4 in] | |
Longueur du produit | 21.5 cm [8.5 in] | |
Poids du produit | 80 g [2.8 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 47 cm [18.5 in] | |
Package Length | 21.3 cm [8.4 in] | |
Package Width | 47 cm [18.5 in] | |
Poids brut | 86 g [3 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Carte d'acquisition | |
1 - Câble USB-C vers USB-B (1 m) | ||
1 - Câble USB-A vers USB-B (1 m) | ||
1 - Câble HDMI (1 m) | ||
1 - Guide de démarrage rapide |
Compatibilité







MacOS® 10.11 to 10.14
Linux 4.x (versions LTS uniquement)
Produits associés
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p
Capturez de la vidéo haute définition vers un PC ou une carte SD sans ordinateur, et diffusez en continu de la vidéo sur Internet en temps réel
Boîtier d'acquisition vidéo HDMI par USB 2.0 - Carte d'acquisition vidéo externe - 1080p
Capturez une source vidéo HDMI vers votre PC au moyen de cette carte d'acquisition externe compacte
Carte d'acquisition vidéo HD PCI Express - HDMI / DVI / VGA / Composante - 1080p
Capturez une source audio-vidéo HD avec un slot PCI Express pleine hauteur ou faible encombrement
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique
Accessoires
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Câble audio stéréo Slim 3,5 mm de 90 cm - M/M
Connectez facilement un iPod ou tout autre lecteur MP3 à un autoradio
Support produit
Manuels
-
UVCHDCAP_HDMI_UVC_capture_device_manual.pdf
- Langue: Anglais
Logiciel
-
Windows Video Capture Software.zip
Version: 1.1.0.185.4.1
- Langue: Anglais
-
Windows_UVC_Control_Software.zip
Version:1.0
- Langue: Anglais
-
Mac_UVC_Control_Software.zip
Version: 1.0
- Langue: Anglais
-
Linux_UVC_Control_Software.zip
Version: 1.0
Supported in Ubuntu 16.04 and 18.04. Other distros may work, but are not officially supported- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
UVCHDCAP_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Foire aux questions
Mode d'emploi
- Ouvrez un navigateur puis accédez à l'adresse https://www.youtube.com/live_dashboard.
- Sous Configuration de l'encodeur, copiez l'URL du serveur à partir du bas de la page.
- Ajoutez une barre oblique et le nom/la clé de votre flux à la fin de l'URL (par exemple, rtmp://a.rtmp.youtube.com/live2/USERACCOUNT-8033.d1fj-m8d7-ds8y-41qj).
- Copiez le lien RTMP (vous devrez terminer l'étape 8).
- Ouvrez Stream Catcher.
- Cliquez sur Paramètres > Paramètres de la diffusion en continu
- Dans le menu déroulant Type de protocole de diffusion en continu, cliquez sur RTMP.
- Dans le champ URL publique de diffusion en continu, collez le lien copié à l'étape 4.
- Sur la page d'accueil de Stream Catcher, cliquez sur l'icône bleue d'enregistrement.
Copy Link
Ces informations vous ont-elles été utiles? Oui Non
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis