StarTech.com

Câble adaptateur VGA vers HDMI - 2 m - 1080p - Audio USB - Alimenté par USB

Convertisseur VGA à HDMI avec audio USB | Résolution 1920 x 1080 | Garantie 2 ans

Nº de produit : VGA2HDMM2M

  • Prise en charge de résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080
  • Installation plug-and-play
  • Alimentation par USB
En voir plus
  • vers HDMI avec audio USB
  • EASY SETUP: Simply input a VGA signal & USB connection from your computer and the adapter cable outputs both sound & video over one HDMI signal; driverless setup on Windows, Linux, Chrome OS and MacOS
58,99 € EUR hors TVA
70,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV VGA
ID du chipset Micro Silicon - MS9282
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge HDMI: 1920x1080 (1080p) / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Spécifications audio HDMI - 2 Channel Audio
Video Revision HDMI 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle Input
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 13 mm [0.5 in]
Largeur du produit 37 mm [1.5 in]
Longueur du produit 2000 mm [78.7 in]
Poids du produit 134 g [4.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 5.000
Package Length 220.000
Package Width 200.000
Poids brut 144.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble VGA vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur VGA vers HDMI - 3 m - 1080p - Audio USB - Alimenté par USB
VGA2HDMM3M
Câble adaptateur VGA vers HDMI - 3 m - 1080p - Audio USB - Alimenté par USB

Convertisseur VGA à HDMI avec audio USB | Résolution 1920 x 1080 | Garantie 2 ans

68,99 € hors TVA
82,79 € incluant TVA
Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p
VGA2HDU
Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Convertissez le signal VGA d'un ordinateur portable ou de bureau en HDMI (avec alimentation par USB)

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Connectez votre source vidéo VGA ou composant à un écran HDMI®

153,99 € hors TVA
184,79 € incluant TVA
Convertisseur VGA vers HDMI avec scaler et audio - 1920x1200 / 1080p
VGA2HDPRO2
Convertisseur VGA vers HDMI avec scaler et audio - 1920x1200 / 1080p

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal VGA pour garantir un fonctionnement avec un écran ou un moniteur HDMI

311,99 € hors TVA
374,39 € incluant TVA