StarTech.com

Câble adaptateur HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort vers HDMI de 2 m - Noir

Connectez votre ordinateur portable HDMI, DisplayPort ou Mini DisplayPort à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

Nº de produit : DPMDPHD2HD

  • Évitez le tracas d’utiliser plusieurs adaptateurs dans la salle de conférence ou de classe
  • Soyez prêts, quelles que soient les présentations et les exigences des utilisateurs
  • Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions vidéo jusqu'à 4K à 30 Hz
154,99 € EUR hors TVA
185,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Câbles adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % ~ 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 225 g [7.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Poids brut 483 g [17 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble convertisseur DP, mDP ou HDMI vers HDMI de 2 m
1 - Câble USB A vers Micro B - 2m
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires