StarTech.com

Carte d'acquisition vidéo HD PCIe - Carte capture vidéo HDMI, DVI, VGA ou composante 1080p 60 FPS

Utilisez cette carte d'acquisition interne double profil pour enregistrer des vidéos 1080p à 60 images par seconde

Nº de produit : PEXHDCAP60L2

  • Qualité d'image homogène avec acquisition vidéo 1080p à 60 images/seconde
  • Enregistrez à partir de pratiquement n'importe quel appareil grâce à la prise en charge des sources d'entrée HDMI, DVI, VGA et composante
  • L'encodage H.264 garantit une grande compatibilité des appareils avec des fichiers vidéo exportés
En voir plus
  • Prend en charge l'audio stéréo 2 voies (HDMI ou RCA)
  • Prise en charge des systèmes NTSC et PAL
  • Enregistrement de vidéo brute sans perte compatible avec Microsoft® DirectShow
  • Double profil permettant une utilisation dans les boîtiers faible encombrement et pleine hauteur
385,99 € EUR hors TVA
463,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
DVI
VGA
Component
ID du chipset Mstar - MST3367CMK
Normes de l’industrie NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Encodage vidéo : MPEG4/H.264
Compatible DirectShow
Prise en charge audio Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920x1080 (1080p/30/50/60)
Résolutions numériques max. Video input: 1920x1080 (1080p/30/50/60) Video output: 1920x1080 (1080p/60)
Résolutions prises en charge 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Spécifications audio Stéréo HDMI ou RCA composant
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - PCI Express x1 Femelle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 7, 8, 8.1, 10
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Slot d'extension : PCI Express 2
Unité centrale : i5-3330 ou supérieur
RAM : 4 Go ou plus
Système d'exploitation : Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 ou 64 bits)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20 ~ 80 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -5°C to 50°C (23°F to 122°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 69 mm [2.7 in]
Longueur du produit 14.1 cm [5.6 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 38 mm [1.5 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 20.7 cm [8.1 in]
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Carte d'acquisition PCI Express
1 - Adaptateur DVI vers HDMI
1 - Adaptateur DVI-I vers VGA
1 - Câble répartiteur vidéo composante
1 - Câble répartiteur vidéo S-vidéo et composite
1 - Support faible encombrement
1 - Support pleine hauteur (installé)
1 - Guide de démarrage rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 7, 8, 8.1, 10

Certifications

Produits associés

Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition vidéo HD USB 3.0 - Enregistreur vidéo HDMI / DVI / VGA / Composant - 1080p - 60fps
USB3HDCAP
Boîtier d'acquisition vidéo HD USB 3.0 - Enregistreur vidéo HDMI / DVI / VGA / Composant - 1080p - 60fps

Procédez à l'acquisition vidéo d'une source HDMI, DVI, VGA ou composante haute définition sur votre PC

283,99 € hors TVA
340,79 € incluant TVA
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p
USB2HDCAPS
Boîtier d'acquisition et de diffusion vidéo USB 2.0 autonome - HDMI ou composante - 1080p

Capturez de la vidéo haute définition vers un PC ou une carte SD sans ordinateur, et diffusez en continu de la vidéo sur Internet en temps réel

235,99 € hors TVA
283,19 € incluant TVA

Accessoires