StarTech.com

Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution

Permet de connecter un PC avec sortie VGA à une TV composite ou S-Vidéo

Nº de produit : VGA2VID

  • Entrées haute résolution de votre PC jusqu'à 1600x1200
  • Offre une sortie composite et S-Vidéo
  • Prend en charge des écrans compatibles NTSC et PAL
  • Commutateur de sous-balayage et sur-balayage d’image
133,99 € EUR hors TVA
160,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV VGA
ID du chipset Mstar - MST3541-LF
Analog Devices - ADV 7610
Prise en charge audio Non
Sortie AV Composite
S-Video
Performance
MTBF 10,000 Hours
Résolutions prises en charge PC Input - Up to 1600x1200 @ 60Hz Output - 640x480
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
Connecteur B 1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Output
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13
Courant de sortie 2.6 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 64 mm [2.5 in]
Longueur du produit 10 cm [3.9 in]
Poids du produit 102 g [3.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Poids brut 393 g [13.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur vidéo VGA vers composite/S-vidéo
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p
VGA2HDU
Adaptateur VGA vers HDMI avec audio et alimentation par USB – Convertisseur VGA vers HDMI portable – 1080p

Convertissez le signal VGA d'un ordinateur portable ou de bureau en HDMI (avec alimentation par USB)

58,99 € hors TVA
70,79 € incluant TVA
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Convertisseur Vidéo Composante YPbPr (YUV) ou VGA et Audio vers HDMI - 1920x1200

Connectez votre source vidéo VGA ou composant à un écran HDMI®

153,99 € hors TVA
184,79 € incluant TVA
Convertisseur VGA vers HDMI avec scaler et audio - 1920x1200 / 1080p
VGA2HDPRO2
Convertisseur VGA vers HDMI avec scaler et audio - 1920x1200 / 1080p

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal VGA pour garantir un fonctionnement avec un écran ou un moniteur HDMI

311,99 € hors TVA
374,39 € incluant TVA
Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K
HDVGADP2HD
Switch et convertisseur automatique avec plusieurs entrées vers HDMI - 4K

Commutez entre DisplayPort, VGA ou deux appareils sources HDMI sur un écran, avec la commutation automatique et prioritaire

464,99 € hors TVA
557,99 € incluant TVA
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide
BOX4HDECP
Boîtier de connexion pour table de réunion - HDMI / VGA / Mini DP vers sortie HDMI avec port USB à charge rapide

Installez ce panneau de connectivité audio/vidéo dans la table d'une salle de conférence et branchez l'écran d'un ordinateur portable avec HDMI, VGA ou mDP vers un écran HDMI

418,99 € hors TVA
502,79 € incluant TVA

Accessoires