StarTech.com

Convertisseur composite et S-vidéo vers HDMI avec audio

Convertissez un signal composite ou S-vidéo et l'audio associé en HDMI®

Nº de produit : VID2HDCON

  • Compatibilité avec les systèmes NTSC et PAL
  • Commutateur de sélection de résolution PC/TV pour permettre la compatibilité avec de nombreux écrans différents
  • Conversion de la fréquence d'image de 50/60 Hz
En voir plus
  • Affichage à l'écran
  • Installation plug-and-play : aucun logiciel/pilote requis
  • Désentrelacement adaptatif de mouvement 3D avancé
  • Réduction de bruit YNR/CNR adaptative de mouvement (basée sur les images) 3D
193,99 € EUR hors TVA
232,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Audio stéréo 3,5 mm
Composite
S-Video
Normes de l’industrie NTSC 3.58 et PAL
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Résolutions prises en charge PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - S-Vidéo (4 broches , Mini-DIN) Femelle Input
1 - Vidéo composite (1 x RCA) Femelle Input
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Rouge - S-vidéo, jaune - vidéo composite
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 2.5
Courant de sortie 1.2A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 20~90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3.4 cm [1.3 in]
Largeur du produit 16.3 cm [6.4 in]
Longueur du produit 16.4 cm [6.5 in]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 15.5 cm [6.1 in]
Poids brut 310 g [10.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Convertisseur composite/S-vidéo vers HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA
VID2VGATV
Convertisseur vidéo Composite et S-Video vers VGA

Permet de convertir et de mettre à l’échelle un signal composite ou S-Video pour garantir un fonctionnement avec un moniteur VGA

277,99 € hors TVA
333,59 € incluant TVA
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN
SVID2USB23
Câble d’acquisition S-Vidéo et audio/vidéo composite USB avec prise en charge TWAIN

Capturez et convertissez une vidéo S-Vidéo ou composite sur votre PC ou Mac® en tant que média numérique

52,99 € hors TVA
63,59 € incluant TVA
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution
VGA2VID
Adaptateur VGA vers Composite ou S-Video - Haute résolution

Permet de connecter un PC avec sortie VGA à une TV composite ou S-Vidéo

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA

Accessoires