Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Nº de produit : MDP2HDMIUSBA

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

Spécifications techniques
  • Audio USB transmise par câble HDMI

  • Prend en charge les résolutions HDTV pouvant atteindre 1080p

  • Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis

  • Compatible avec Intel® Thunderbolt™

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
92,99 € EUR hors TVA
111,59 € incluant TVA

Nº: MDP2HDMIUSBA

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le Mini DisplayPort, référence MDP2HDMIUSBA, avec adaptateur USB audio vers HDMI offre un lien HDMI avec audio vers Mini DisplayPort rentable, vous permettant de connecter un HDTV compatible HDMI sur un périphérique doté d’une sortie Mini DisplayPort, tout en économisant les coûts engendrés par la mise à niveau de la TV, à des fins de compatibilité. Branchez simplement les connecteurs USB et Mini DisplayPort à un connecteur PC ou Mac®et le HDMI à un moniteur ou téléviseur HDMI. L'audio analogique à 2 voies passera par la connexion HDMI, restituant le son sur le côté écran, grâce à la commodité d'un seul câble HDMI. Le MDP2HDMIUSBA est un adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port. Compatible avec Intel® Thunderbolt™, lorsque connecté directement à une prise en charge DisplayPort sur port d'E/S Thunderbolt™. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
  • La vidéo Mini DisplayPort et l'audio USV transmises à un câble HDMI vous permettent de tirer profit de vos périphériques audio/vidéo tout en ayant moins d'enchevêtrement
  • Le MDP2HDMIUSBA est idéal pour les ordinateurs PC ou Mac® dotés de ports Mini DisplayPort
Applications
  • L'adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI permet une connexion facile et sans soucis à n'importe quel écran HDTV HDMI ou à partir d'un PC ou d'un Mac.
  • Utilisez votre port USB et DisplayPort pour la transmission audio et vidéo à un câble HDMI.
  • Diffusez le contenu audio et vidéo de votre PC ou de votre Mac sur vos périphériques audio/vidéo (HDTV ou récepteur) pour un visionnement supérieur et un son plus puissant.
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Normes de l’industrie DisplayPort 1.1a
HDMI 1.3b
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Spécifications audio Audio analogique/stéréo à deux voies
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Rouge - Alimentation
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 56 mm [2.2 in]
Longueur du produit 762 mm [30 in]
Poids du produit 90 g [3.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort et audio USB vers HDMI
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI

Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis