StarTech.com

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI Single Link - Convertisseur Mini DP vers DVI

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

Nº de produit : MDP2DVIS

  • Prise en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 1920 x 1200
  • Compatibilité avec les cartes vidéo ne produisant pas de signaux DP++ (multimode)
  • Conformité avec les spécifications DisplayPort 1.1a
En voir plus
  • Compatibilité avec le format HDCP 1.3
  • Compatible avec Intel® Thunderbolt™
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € EUR incluant TVA

Présentation

L’adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI (Single-Link) MDP2DVIS vous permet de connecter votre source vidéo Mini DisplayPort à des écrans DVI-D, dont des télévisions et des home cinéma HD d’Apple, éliminant ainsi les coûts engendrés par l'achat d’un écran compatible DisplayPort.

Contrairement aux adaptateurs vidéo passifs, cet adaptateur DisplayPort vers DVI offre une conversion active qui peut être utilisée avec toute sortie Mini DisplayPort, ce qui est idéal pour les cartes graphiques qui ne peuvent produire des signaux DP++ multimode (ATI Eyefinity par ex.).

Prenant en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200, cet appareil compact offre une solution simple pour adapter des sorties Mini DisplayPort PC ou Mac® à des écrans, télévisions ou projecteurs DVI.

L'adaptateur Mini DP vers DVI est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Cet adaptateur Mini DisplayPort vers DVI offre une conversion active du signal qui aide à surmonter le problème de limitation de certaines cartes vidéo Mini DisplayPort qui ne peuvent pas produire de signal DP++ (multimode)
  • Simple à utiliser, ce convertisseur compact rend le format Mini DisplayPort rétrocompatible avec votre écran DVI-D Single-Link

Applications

Idéal pour les écrans des home cinéma, des bureaux, des salles de conférence et des salons commerciaux

Conservez votre écran DVI existant et utilisez-le avec un nouveau périphérique Mini DisplayPort

Parfait pour les écrans de grand format qui utilisent les hautes résolutions DVI

Adaptation des cartes graphiques ne prenant pas en charge les signaux DP++

Idéal pour utiliser votre moniteur DVI en tant qu'écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV Mini-DisplayPort
Normes de l’industrie HDCP 1.3
DisplayPort 1.1
DDWG 1.0
Prise en charge audio Non
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Sortie AV DVI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Conditions environnementales
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur du produit 200 mm [7.9 in]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 47 g [1.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini-DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM3BS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir
MDP2DVIMM6BS
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP DVI - 1920 x 1200
MDP2DVI3
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP DVI - 1920 x 1200

Connectez un écran DVI à une source vidéo Mini DisplayPort

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc
MDP2DVIW
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Blanc

Branchez un écran DVI à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI
Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 2560 x 1600
MDP2DVID
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers DVI Dual Link - Mini DP - 2560 x 1600

Connectez votre source vidéo Mini DisplayPort à un écran DVI-D

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Câble adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200
MDP2DVIMM6
Câble adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm
MDP2DVIMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 91cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Noir

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m
MDP2DVIMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Noir

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m
MDP2DVIMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Noir

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m
MDP2DVIMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 3 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 3 m – Blanc

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM3WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 91 cm - 1920 x 1200 - Blanc

Éliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif Mini DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc
MDP2DVIMM6WS
Câble Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI-D Actif 1,8 m - 1920 x 1200 - Blanc

Raccordez un PC ou MAC compatible Mini DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm
MDP2DVIMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920 x 1200 - Blanc 91 cm

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1 m par le biais d'une installation nette – Blanc

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m
MDP2DVIMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers DVI - Câble Mini DP / DVI-D 1080p / 1920x1200 - Blanc 1,8 m

Connectez un écran DVI à un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort sur une distance de 1,8 m – Blanc

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m
MDPHDDVIKIT
Kit de connectiques Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur actif Mini DP vers HDMI avec câble HDMI vers DVI de 1,8 m

Branchez directement votre ordinateur Mini DP à un écran DVI à l'aide de ce kit de deux pièces

42,99 € hors TVA
51,59 € incluant TVA

Accessoires