Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur Actif Mini DisplayPort vers HDMI - Convertisseur Mini DP HDMI - 1920x1200

Nº de produit : MDP2HDS

Connectez un écran HDMI® à une source vidéo Mini DisplayPort®

Spécifications techniques
  • Prise en charge des résolutions d'affichage jusqu'à 1920 x 1200

  • Compatibilité avec les cartes vidéo ne produisant pas de signaux DP++ (multimode)

  • Conformité avec les spécifications DisplayPort 1.1a

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatibilité avec le format HDCP 1.3

  • Compatible avec Intel® Thunderbolt™ à sortie DisplayPort

  • Transmission audio, son surround 5.1

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR
Disponible en
40,99 € EUR hors TVA
49,19 € incluant TVA

Nº: MDP2HDS

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur MDP2HDS convertit le Mini DisplayPort en HDMI® en prenant en charge la transmission audio, vous permettant ainsi de connecter un ordinateur portable ou de bureau équipé d'une sortie audio/vidéo Mini DisplayPort à un moniteur, écran ou projecteur HDMI®.

Contrairement à un adaptateur passif, le MDP2HDS convertit activement une sortie DisplayPort monomode ou multimode, idéale pour les cartes graphiques qui n'offrent pas de signaux de sortie multimodes (DP++), comme les cartes ATI™ Eyefinity.

L'adaptateur Mini DP vers HDMI® est compatible avec Intel® Thunderbolt™ lorsqu'il est directement connecté à un port E/S compatible DisplayPort sur Thunderbolt™.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com
  • Prise en charge des signaux de sortie DisplayPort monomode et multimode (DP++) grâce à la conversion active Mini DisplayPort®
Applications
  • Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.
  • Adaptation des cartes graphiques ne prenant pas en charge les signaux DP++ comme les cartes AMD Eyefinity.
  • Permet de conserver votre moniteur HDMI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil Mini DisplayPort.
  • Utilisez votre moniteur HDMI® comme écran secondaire
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Normes de l’industrie HDCP
DisplayPort 1.1
Prise en charge audio Oui
Signal de sortie HDMI
Type adaptateur Adapter
Type de covertisseur Convertisseur de format
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200
Spécifications audio Son surround 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur du produit 210 mm [8.3 in]
Poids du produit 29.8 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 38 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur actif Mini DisplayPort® vers HDMI®
Câble Adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920x1200
MDP2DVIMM6

Câble Adapteur Mini DisplayPort vers DVI de 1.8 m - Convertisseur Mini DP - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200
MDP2DVI

Adaptateur Vidéo Mini DisplayPort vers DVI - Convertisseur Mini DP vers DVI - 1920x1200

Utilisez votre ordinateur DisplayPort avec votre moniteur ou votre projecteur DVI existant

16,99 € hors TVA
20,39 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS

Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2HDMI

Adaptateur / Convertisseur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI à un ordinateur doté de Mini DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGA

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

35,99 € hors TVA
43,19 € incluant TVA

Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB
MDP2HDMIUSBA

Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source Mini DisplayPort avec audio

92,99 € hors TVA
111,59 € incluant TVA

Adaptateur / Convertisseur audio et vidéo actif DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200
DP2HDS

Adaptateur / Convertisseur audio et vidéo actif DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200

Connectez un écran HDMI® à une source vidéo DisplayPort®

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis