StarTech.com

Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort.

Nº de produit : DP2DVI

  • Connectivité simplifiée grâce à un adaptateur vidéo DP vers DVI avec installation plug-and-play
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Qualité d'image exceptionnelle avec prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Cet adaptateur DisplayPort vers DVI vous permet de connecter votre ordinateur DP à un écran ou un vidéoprojecteur DVI. Il est compatible avec les ordinateurs DisplayPort tels que le HP Elitebook Revolve 810 G3.

Connectez facilement votre ordinateur DisplayPort à un écran DVI

L'adaptateur DP vers DVI vous permet de connecter votre ordinateur portable ou de bureau DisplayPort à un écran DVI. Il prend en charge l'installation plug-and-play pour plus de simplicité.

Compatible avec les écrans DVI plus anciens

L'adaptateur DisplayPort assure une totale compatibilité entre votre ordinateur DP et les écrans ou les vidéoprojecteurs DVI déjà installés à votre domicile ou dans votre bureau. Le connecteur DVI est doté d'écrous qui s'accouplent avec les vis des câbles DVI standard, garantissant ainsi la connexion permanente de votre câble vidéo.

Conçu pour une portabilité maximale

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort vers DVI offre une portabilité maximale. Il est l'accessoire de voyage idéal à glisser dans la sacoche ou la mallette transport de votre ordinateur Ultrabook DisplayPort. Grâce à ce design ultra portable, il convient parfaitement pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Qualité d'image remarquable

Prenant en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 ou 1080p, l'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un écran ou un vidéoprojecteur DVI plus ancien. Il exploite les capacités vidéo de votre connexion DP pour vous faire profiter d'une haute définition exceptionnelle.

Le modèle DP2DVI bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

 

Applications

Emportez l'adaptateur dans tous vos déplacements pour vous connecter aux écrans DVI lors des salons commerciaux

Connectez votre ordinateur portable BYOD (Apportez votre propre appareil) à un bureau partagé ou un vidéoprojecteur DVI d’une salle de conférence

Utilisez votre écran DVI comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Non
Sortie AV DVI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - DVI-D (25 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Sortie DP++ de la carte ou source vidéo (transmission DisplayPort, DVI et HDMI à partir du port)
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5%-90%
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 44 mm [1.7 in]
Longueur du produit 24 cm [9.4 in]
Poids du produit 70 g [2.5 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adapteur DisplayPort vers DVI

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2DVI2
Adaptateur vidéo DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP vers DVI-D - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200
DP2DVIS
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers DVI - M/F - 1920x1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur doté d'une sortie DisplayPort monomode

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif
DP2DVID2
Adaptateur Actif DisplayPort vers DVI-D Dual Link - Convertisseur DP DVI Actif

Connectez votre écran DVI Dual Link à une source vidéo DisplayPort® pour des applications en haute résolution

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
Câble Adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVIADAP
Adaptateur vidéo monobloc DisplayPort vers DVI - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre moniteur DVI à un ordinateur DisplayPort

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200
DP2DVI2MM6
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 1,8 m - Convertisseur DP - 1920 x 1200

Connectez votre écran DVI à un ordinateur compatible DisplayPort® à l’aide d’un seul câble

27,99 € hors TVA
33,59 € incluant TVA
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI de 3m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur DVI à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble.

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM6BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 1,8 m - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un écran DVI avec un câble actif de 1,8 m

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir
DP2DVIMM3BS
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI actif de 91 cm - Convertisseur DP vers DVI-D - 1920x1200 - Noir

Eliminez les enchevêtrements de câbles inutiles grâce à cet adaptateur actif DisplayPort vers DVI court, de 91 cm

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM2MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM5MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM3MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2HDMI
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2HDMI2
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
DP2HD4KADAP
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K

Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
DP2HDMIUSBA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio

87,99 € hors TVA
105,59 € incluant TVA
Adaptateur Slimport  vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI
SLMPT2HD
Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI

Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires

Support produit

Foire aux questions

Avant d’acheter

Digital Video Interface (DVI) est une interface vidéo numérique pouvant contenir plusieurs types de signaux selon l'application utilisée. Les câbles et ports DVI sont créés à partir de plusieurs types de connecteurs afin d'identifier l'application cible. Les types de connecteurs se différencient par le nombre de broches présentes sur le connecteur DVI. Le DVI comprend les cinq types de connecteurs suivants : 

DVI Single et Dual Link indiquent les capacités de résolution maximale de la source vidéo ou de la destination vidéo. Les résolutions maximales sont 1920 x 1080 @ 60 Hz pour le Single Link et 2560 x 1600 @ 60 Hz pour le Dual Link.

Remarque : La résolution maximale de votre source vidéo et de votre destination vidéo sont déterminées par les spécifications techniques des appareils. Le type de connecteur n'est pas un indicateur absolu de la résolution maximale.

Le DVI-A transmet uniquement un signal analogique (par exemple, VGA) sans composant numérique. Le DVI-D transmet uniquement un flux vidéo numérique (par exemple, HDMI) sans composant analogique. Le DVI-I combine les connexions DVI-A et DVI-D pour inclure les composants analogiques et numériques. Vous pouvez utiliser un port DVI-I avec votre source vidéo ou votre écran, ce sont cependant les spécifications techniques de l'appareil qui déterminent la présence des sources analogiques et numériques.