StarTech.com

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

Nº de produit : DP2HDMI

  • Prise en charge des résolutions PC d’au plus 1920x1200 et TVHD d’au plus 1080p.
  • Le verrouillage du connecteur DisplayPort permet de garantir la fiabilité de la connexion.
  • Adaptateur facile à utiliser, aucun logiciel n’est requis.
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

L’adaptateur DisplayPort® vers HDMI® de StarTech.com vous permet de connecter un écran HDMI à une source vidéo DisplayPort (par ex. les cartes vidéo DisplayPort, etc.), supprimant ainsi les coûts engendrés par la mise à niveau d’un écran à des fins de compatibilité DisplayPort.

Cet adaptateur prend en charge une résolution d’écran pouvant atteindre 1920 x 1200, vous permettant de profiter pleinement de la capacité vidéo HDMI.

Le DP2HDMI est un câble adaptateur passif qui requiert un port DP++ (DisplayPort++), ce qui signifie que les signaux DVI et HDMI peuvent également être transmis via le port.

Cet adaptateur permet la transmission audio si la source vidéo le permet. Veuillez consulter le manuel de la source vidéo pour en vérifier la prise en charge.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Simple à utiliser, ce convertisseur à facteur de forme réduit rend DisplayPort rétrocompatible avec votre écran ou votre projecteur HDMI actuel.
  • L’absence de logiciel et de pilote d’installation fournit une solution simple prête-à-l’emploi.

Applications

Idéal pour les écrans des centres de loisirs numériques, des bureaux, des salles de conférence et des salons.

Permet de conserver votre moniteur HDMI existant et de l’utiliser avec un nouvel appareil DisplayPort.

Idéal dans un cadre d'utilisation avec votre moniteur HDMI en tant qu'écran secondaire.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Passif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Résolutions numériques max. 1920x1200 / 1080p
Spécifications audio Son surround 5.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Carte vidéo ou source vidéo avec Port DP++ (DisplayPort++) requis (la transmission DVI et HDMI doit être prise en charge)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 127 mm [5 in]
Longueur du produit 240 mm [9.4 in]
Poids du produit 60 g [2.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adapteur DisplayPort® vers HDMI®

Certifications

Produits associés

Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K
DP2HD4KADAP
Adaptateur passif DisplayPort vers HDMI - Convertisseur DP vers HDMI - 4K

Branchez votre écran HDMI 4K à une source vidéo DP avec cet adaptateur passif compact

24,99 € hors TVA
29,99 € incluant TVA
Adaptateur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour ordinateur de bureau / PC portable compatible DP - M/F
36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM1MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 1 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI à l'aide de ce câble court

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM3MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 3 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 3 m

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir
DP2HDMM5MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 5 m - M/M - 4K 30 Hz - Noir

Éliminez l'encombrement en connectant votre ordinateur DisplayPort directement à un écran HDMI à l'aide de ce câble de 5 m

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir
DP2HDMM2MB
Câble adaptateur DisplayPort vers HDMI de 2 m - M/M - 4K - Noir

Supprimez les câbles enchevêtrés en branchant directement votre PC à un écran HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort to HDMI Video Adapter Converter - M/F

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2HDMI2
Adaptateur / Convertisseur vidéo DisplayPort vers HDMI - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur HDMI ou TVHD sur un ordinateur doté d’un DisplayPort.

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB
DP2HDMIUSBA
Adaptateur DisplayPort vers HDMI avec audio USB

Connectez un écran HDMI à une source DisplayPort avec audio

87,99 € hors TVA
105,59 € incluant TVA
Adaptateur Slimport  vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI
SLMPT2HD
Adaptateur Slimport vers HDMI pour Nexus 4 - Convertiseur Mobility DisplayPort (MyDP) vers HDMI

Connectez votre appareil mobile SlimPort ou MyDP à un téléviseur HDTV, un écran ou un projecteur utilisant la norme HDMI

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA

Accessoires