StarTech.com

Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de Mini DisplayPort.

Nº de produit : MDP2VGA

  • Connectivité simplifiée grâce à un adaptateur vidéo Mini DP vers VGA avec installation plug-and-play
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
  • Qualité d'image exceptionnelle avec prise en charge de résolutions vidéo haute définition jusqu’à 1920 x 1200 ou 1080p
  • Compatible avec les ports Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2
35,99 € EUR hors TVA
43,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur Mini DisplayPort vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur Mini DP à un écran ou un vidéoprojecteur VGA. Il est compatible avec les ordinateurs Mini DisplayPort tels que l'Ultrabook™ ou le Microsoft® Surface.

Connectez facilement votre ordinateur Mini DisplayPort à un écran VGA

L'adaptateur Mini DP vers VGA vous permet de connecter votre ordinateur portable ou de bureau ou votre tablette Mini DisplayPort à un écran VGA. Il est compatible avec les ports Mini DP ainsi que les ports E/S Thunderbolt 1 et Thunderbolt 2, et prend en charge l'installation plug-and-play pour plus de simplicité.

Compatible avec les écrans VGA plus anciens

L'adaptateur Mini DisplayPort assure une compatibilité totale entre votre ordinateur Mini DP et les écrans ou les vidéoprojecteurs VGA déjà installés à votre domicile ou dans votre bureau. Le connecteur VGA est doté d'écrous qui s'accouplent avec les vis des câbles VGA standard, garantissant ainsi la connexion permanente de votre câble vidéo.

Conçu pour une portabilité maximale

Compact et léger, le convertisseur DisplayPort vers VGA offre une portabilité maximale. Il est l'accessoire de voyage idéal à glisser dans la sacoche ou la mallette de transport de votre Surface Pro ou de votre Ultrabook. Grâce à ce design ultra portable, il convient parfaitement pour les applications BYOD (Apportez votre propre appareil) au bureau.

Qualité d'image remarquable

Prenant en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920x1200 ou 1080p, l'adaptateur offre une qualité d'image impressionnante, même lorsqu'il est connecté à un écran, un vidéoprojecteur ou un téléviseur VGA plus ancien. Il exploite les capacités vidéo de votre connexion Mini DP pour vous faire profiter d'une haute définition exceptionnelle.

Le modèle MDP2VGA bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Emportez l'adaptateur dans tous vos déplacements pour vous connecter aux écrans VGA lors des salons commerciaux ou dans les chambres d'hôtel

Connectez votre ordinateur portable BYOD (Apportez votre propre appareil) à un bureau partagé ou un vidéoprojecteur VGA d’une salle de conférence

Utilisez votre écran VGA comme écran secondaire

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Résolutions analogiques max. 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 19.1 mm [0.7 in]
Largeur du produit 35.6 mm [1.4 in]
Longueur de câble 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 185 mm [7.3 in]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 37 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

Certifications

Produits associés

Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir
MDP2VGA2
Adaptateur Mini DisplayPort 1.2 vers VGA - Convertisseur Mini DP vers VGA 1920 x 1200 - Noir

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort 1.2 à un moniteur ou vidéoprojecteur VGA

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc
MDP2VGAW
Adaptateur / Convertisseur vidéo Mini DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 - Blanc

Branchez un écran VGA à un PC ou Mac® équipé de Mini DisplayPort®

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
MDP2VGAA
Adaptateur vidéo Mini DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre Mac ou votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M
MDP2VGAMM6
Câble Mini DisplayPort vers VGA 1,8 m - M/M

Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté d'un Mini DisplayPort à l’aide d’un seul câble

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
MDP2VGAMM3B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble noir court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
MDP2VGAMM6B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
MDP2VGAMM10B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
MDP2VGAMM15B
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble noir de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM2M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou votre PC Mini DisplayPort à un écran

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
MDP2VGAAMM3M
Câble adaptateur Mini DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre Mac ou PC à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm
MDP2VGAMM3W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 91cm

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble blanc court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m
MDP2VGAMM6W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 1,8m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m
MDP2VGAMM10W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 3m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m
MDP2VGAMM15W
Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Blanc 4,5m

Raccordez un PC ou Mac® compatible Mini DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble blanc de 4,5 m de long

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA

Accessoires