StarTech.com

Splitter multi-écrans Mini DisplayPort vers 2x DisplayPort - Hub MST à 2 ports

Connectez deux écrans indépendants à un seul port mDP 1.2 à l'aide de cet adaptateur

Nº de produit : MSTMDP122DP

  • Optimisez votre productivité en connectant deux écrans indépendants à votre ordinateur à l'aide du hub MST
  • Connectez-vous à presque tout téléviseur, moniteur ou vidéoprojecteur au moyen d’adaptateurs bon marché
  • Compatible avec Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 et Surface Book
En voir plus
  • Prise en charge de résolutions jusqu’à 4K
  • Certifié VESA et DisplayPort
  • Compatible avec les cartes graphiques mDP 1.2 comme AMD Radeon avec la technologie Eyefinity
  • Installation plug-and-play
105,99 € EUR hors TVA
127,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce hub MST vous permet de brancher deux écrans DisplayPort à votre ordinateur Mini DisplayPort. MST peut être utilisé sur n’importe quel appareil Windows® prenant en charge DisplayPort 1.2, comme des modèles Lenovo™ Think Pad® et Microsoft® Surface™. Lorsqu’il est connecté à des révisions précédentes de DisplayPort, comme DP 1.1, le hub MST tient lieu de répartiteur vidéo. Et puisque le hub MST est alimenté par USB, il suffira de votre ordinateur pour le commander.

Augmentez votre productivité avec plusieurs moniteurs

Plus portables que jamais, les nouvelles générations d’ordinateurs portables comportent cependant moins de sorties vidéo, et leur écran intégré est petit. Le hub MST résout ces problèmes en vous permettant de brancher deux écrans indépendants à un seul port Mini DP de votre ordinateur, ce qui facilite considérablement le fonctionnement multitâche. Grâce au hub MST, vous pouvez étendre votre ordinateur de bureau sur des moniteurs supplémentaires et diffuser sur chacun d’entre eux du contenu indépendant afin d’augmenter votre productivité tout en profitant d’un fonctionnement multitâche. Cela est idéal pour créer une solution de bureau partagé facile à connecter à une station d’accueil avec un jeu de périphériques comprenant un clavier et une souris sans fil. Vous pouvez également diffuser la même image sur plusieurs écrans dans des applications de visualisation à distance, comme l'affichage numérique.

Accroître la productivité avec plusieurs écrans

Une qualité d’image étonnante, qui n’entravera pas les ressources de votre système

La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l’utilisation des ressources de votre système tout en permettant des résolutions Ultra HD 4K. La résolution 4K est prise en charge par les derniers périphériques audio-vidéo et offre quatre fois la résolution de 1080p. Par ailleurs, le hub MST peut diffuser en haute définition (1080p), il est donc idéal pour les applications nécessitant une haute résolution, comme le graphisme et l’imagerie médicale. 

Un logiciel de productivité est affiché sur deux écrans

Fonctionne avec n’importe quel moniteur, téléviseur ou vidéoprojecteur

Avec ce hub MST, vous pouvez utiliser des adaptateurs vidéo Mini DP afin de brancher des écrans DVI, VGA ou HDMI, ce qui assure la compatibilité avec tous vos moniteurs existants. Doté des certifications VESA et DisplayPort, le hub prend en charge les systèmes DP 1.2, ce qui facilite son intégration à votre équipement vidéo actuel.

Connexion à n'importe quel écran

Le modèle MSTMDP122DP a été certifié par Microsoft et sa compatibilité avec les appareils Microsoft Surface Pro 3, Surface Pro 4 et Surface Book a été vérifiée. Il bénéficie en outre d'une garantie StarTech.com de 2 ans et d'une assistance technique à vie gratuite.

Logo de certification de compatibilité avec Microsoft Surface (« Designed for Microsoft Surface »)

Applications

Branchez des écrans supplémentaires à votre Surface Pro 3

Utilisez un écran pour les données de référence comme des sites Internet, tout en rédigeant vos documents sur un autre écran

Connectez votre dispositif mDP 1.2 et ajoutez deux écrans haute résolution à votre poste de travail

Créez un mur vidéo panoramique pour les applications d'affichage numérique DisplayPort

Modifiez des images, des clips vidéo ou audio sur deux écrans supplémentaires, quelle que soit leur orientation ou résolution

Idéal pour étaler une feuille de calcul ou de travail sur deux écrans supplémentaires afin de ne pas avoir à le faire défiler à l'horizontale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
ID du chipset MegaChips - STDP4320
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840x2160 @ 30hz
Résolutions prises en charge

Remarque : MST partage 21,6 Gb/s entre tous les écrans connectés. L'utilisation de très hautes résolutions peut réduire la bande passante disponible pour les ports restants. Reportez-vous aux instructions ci-dessous pour déterminer la résolution idéale pour votre configuration.

Attribution moyenne de bande passante selon la résolution

1920x1080 (haute définition 1080p) à 60 Hz - 22 %
1920x1200 à 60 Hz - 30 %
2560x1440 à 60 Hz - 35 %
2560x1600 à 60 Hz - 38 %
3840x2160 (Ultra HD 4K) à 30 Hz - 38 %

Remarque : En cas de dépassement de la limite de 100 %, les fonctionnalités du hub sont réduites.

Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-DisplayPort (20 broches) Mâle Input
Connecteur B 2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Notes spéciales / Configuration
Remarque La norme DisplayPort 1.2 avec prise en charge MST + HBR2 de la GPU est nécessaire à une sortie vidéo indépendante
En cas d’utilisation d’une carte vidéo DisplayPort 1.1, le modèle MSTMDP122DP agit comme un répartiteur, répétant automatiquement votre source vidéo sur tous les écrans. Des limitations de résolution s’appliquent.
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 58 mm [2.3 in]
Longueur du produit 62 mm [2.4 in]
Poids du produit 51 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 142 g [5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST Mini DP vers DP à 2 ports
1 - Guide d'installation rapide

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)

Certifications

Accessoires