StarTech.com

Extendeur Displayport - Amplificateur de signal DP - 4K 60 Hz

Amplifiez la puissance de votre signal DisplayPort pour étendre votre source vidéo jusqu'à 20 m à l'aide d'un câblage DisplayPort standard

Nº de produit : DPBOOST

  • Format compact garantissant une installation discrète
  • Fonctionne à des distances variables jusqu'à 20 m avec un commutateur d'égalisation intégré
  • Une qualité d'image exceptionnelle en 4K (30 Hz) jusqu'à 13 m de votre source vidéo
En voir plus
  • Rétrocompatible avec des résolutions 1080p à une distance maximale de 20 m de votre source vidéo
  • Prise en charge du son surround 7.1
  • Matériel de fixation inclus
148,99 € EUR hors TVA
178,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage DisplayPort
Entrée AV DisplayPort
Montage sur bâti Oui
Prise en charge audio Oui
Sortie AV DisplayPort
Performance
Distance max. 20 m / 66 ft
Longueur max. de câble 20 m [65.6 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. At 7 m
Up to 4K at 60Hz

At 13 m
Up to 4K at 30Hz

At 15m
Up to 2560x1600 at 60Hz

At 20 m
Up to 1080p
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K), 2560x1600, 1920x1200, 1920x1080 (1080p), 1280x720 (720p)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - LED de statut
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1 A
Courant d'entrée 0.3A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité 0 % ~ 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.1 cm [0.8 in]
Largeur du produit 50 mm [2 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 152 g [5.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 70 mm [2.8 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 0.4 kg [0.9 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Amplificateur de signal DisplayPort
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Câble d'alimentation USB
4 - Pieds en caoutchouc

Certifications

Accessoires