StarTech.com

Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

Nº de produit : ST121UTPHD2

  • Prolongez le signal HDMI, infrarouge et RS-232 par l'intermédiaire d'un câble CAT5e ou CAT6 avec HDBaseT
  • Une qualité d’image étonnante avec la prise en charge de résolutions jusqu’à Ultra HD 4K
  • Une installation sans souci avec un seul câble CAT5e ou CAT6 et le matériel de fixation intégré
En voir plus
  • Distance de câble Cat5e ou CAT6 maximale de 100 m
  • Prise en charge de l'extension RS232 et infrarouge bidirectionnelle
  • Prise en charge des normes audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
  • L'interface RS232 prend en charge un débit de données duplex complet de 115 200 b/s
  • Aucun logiciel ni pilote requis
530,99 € EUR hors TVA
637,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le kit d'extendeur HDBaseT de StarTech.com vous permet de prolonger un signal HDMI jusqu'à 100 mètres grâce à un seul câble CAT5e ou CAT6. Il prend en charge les résolutions Ultra HD et Full HD (4K/1080p), le 3D et l'audio numérique 7.1 associé. Pour une plus grande polyvalence, le transmetteur et le récepteur peuvent être utilisés pour transmettre des communications infrarouges et série RS232 au moyen du même câble. Polyvalent, cet extendeur vidéo constitue la solution parfaite pour les applications d’affichage numérique.

Qu’est-ce que HDBaseT ?

HDBaseT est une technologie standardisée de distribution vidéo sans latence, qui révolutionne la diffusion HDMI. Sa méthode de modulation perfectionnée permet de distribuer des fichiers vidéo et audio HDMI non comprimés et prend en charge d'autres signaux comme Ethernet 100BaseT, infrarouge, série RS-232 et Power over Cable.

Jouez les prolongations grâce à HDBaseT

Avec ce kit d'extendeur unique CAT 5, bénéficiez de la technologie HDBaseT avec HDMI, infrarouge et RS232 pour une solution de bout en bout complète. Offrant une plus grande polyvalence que les extendeurs ou les câbles HDMI traditionnels utilisés seuls, le HDBaseT constitue une solution de choix pour tous les intégrateurs et concepteurs de système. L'extension infrarouge vous permet d'utiliser votre écran et un périphérique source par infrarouge, comme un lecteur Blu-ray ou un boîtier décodeur de téléviseur, à l'une ou l'autre extrémité de l'extension. Grâce à la commande RS232, vous pourrez brancher un périphérique série E/S à votre écran, ce qui est parfait pour ajouter une interface tactile série à votre écran distant.

Une qualité d’image étonnante d'une distance impressionnante

De plus en plus, le 4K s'impose comme la nouvelle norme de résolution vidéo. Avec les câbles HDMI standard, le signal commence à s'altérer à 9,1 mètres, ce qui complique considérablement la diffusion sur longue portée.


Grâce à la prise en charge de résolutions 4K, le HDBaseT permet de maintenir une qualité Ultra HD exceptionnelle quatre fois supérieure à la résolution haute définition 1080p, jusqu'à 100 mètres de la source vidéo. De plus, comme l'extendeur est rétrocompatible avec les écrans et les sources vidéo haute définition 1080p, vous avez l'assurance que cet extendeur soulignera la qualité de votre source vidéo dans n'importe quelle application d’affichage numérique à distance.

Simplifiez votre configuration

Cet extendeur a spécialement été créé pour une configuration simple et nette. La technologie HDBaseT permet une installation à un seul câble pour une intégration facile sur une infrastructure CAT5e ou CAT6 existante. Elle évite de devoir acheminer de nombreux câbles et réduit les points de rupture potentiels. Le matériel de fixation de l'extendeur et du récepteur est également intégré, pour une installation discrète et professionnelle. 

Le modèle ST121UTPHD2 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Les interfaces RS232 et infrarouges bidirectionnelles intégrées vous permettent de communiquer avec, surveiller et contrôler votre appareil source à chaque extrémité de la connexion
  • Prise en charge de la résolution 4K et Full HD 1080p avec audio numérique qui vous permettent de diffuser votre contenu avec sa qualité d'origine

Applications

Positionnez un écran dans une zone de visualisation pratique tout en transmettant du contenu sur un câble CAT5 provenant d'un environnement plus propre et plus sécurisé

Solution idéale pour les applications de panneaux d'affichage dans les secteurs de la finance, l’éducation, les soins médicaux et du commerce

Convient parfaitement pour les solutions de conférence dans les conseils d’administration et les bureaux.

Optimisez le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie Conformité aux normes HDMI® haute vitesse et HDCP
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Interface infrarouge  Bidirectionnel
38 kHz / ±10° / 5 M
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Prise en charge des normes Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
Vitesse max. de transfert de données HDMI® - 3,4 Gbit/s
RS232 - 115 200 b/s en bauds
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
1 - RJ-45 Femelle
2 - HDMI (19 broches) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
2 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR)
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS Independent
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 câble Cat5 standard
1 câble HDMI pour unité distante (câble local fourni)
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation (vert)
1 - HDCP (vert)
1 - Liaison RJ45 (vert)
1 - Mode (vert)
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 12
Courant de sortie 1.24A
Courant d'entrée 0.6
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 à 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 150 mm [5.9 in]
Poids du produit 579 g [20.4 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 1.5 kg [3.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité d'extension HDMI® locale
1 - Récepteur HDMI® (unité distante)
1 - Câble de récepteur infrarouge
1 - Câble de transmetteur infrarouge
1 - Câble HDMI - 1,2 mètre
2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU)
1 - Manuel d'utilisation
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Accessoires