StarTech.com

Récepteur HDMI via Cat5 / Cat6 pour ST424HDBT - HDBaseT - 1080p - 70 m

Déployez le signal HDMI à partir de votre commutateur de matrice ST424HDBT* sur câblage Cat5/Cat6 avec commande infrarouge

Nº de produit : STHDBTRX

  • Extension du signal HDMI sur câblage Cat5/Cat6 de 70 m
  • Câbles inclus pour extendeur/récepteur infrarouge
  • Supports de montage inclus
  • Prise en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200/1080p
211,99 € EUR hors TVA
254,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Associé au commutateur de matrice HDMI ST424HDBT, ce récepteur HDBaseT permet de prolonger une source audio/vidéo HDMI jusqu'à 70 m par câble Cat5e/6. Il faut prévoir un récepteur STHDBTRX pour chaque écran à distance.

Jumelé avec le modèle ST424HDBT, le récepteur HDMI CAT5 constitue une solution d'affichage numérique qui élimine les coûts et les efforts liés à l'utilisation d'appareils multiples en faisant appel à un commutateur de matrice HDMI et à un extendeur, ce qui donne un système sans enchevêtrement de câbles. Puisque le signal est prolongé sur des câbles standard Ethernet Cat5e/Cat6 dotés de connecteurs RJ45, vous pouvez utiliser votre infrastructure de câbles existante sans coûts supplémentaires pour l'achat de câbles ou de connecteurs spéciaux.

En cas d'utilisation de la source à distance, le récepteur HDMI peut également prolonger un signal infrarouge partant d'une télécommande afin d'actionner l'écran ou la source vidéo à partir d'un côté ou du système à l'aide de l'extendeur infrarouge et des câbles du récepteur inclus.

L'appareil STHDBTRX bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Installation économique grâce à un câble Cat5e/Cat6 non exclusif
  • Supprimez les enchevêtrements de câbles et limitez les points de rupture grâce à un système complet de commutateur HDMI, de répartiteur et d'extendeur, livré avec des supports de fixation
  • Fonctionnement sans souci par commande série, Ethernet ou infrarouge

Applications

Connectez quatre sources HDMI différentes à des écrans se trouvant aux quatre coins d'un vaste bâtiment comme un centre commercial, une école ou un hôpital

Choisissez les sources vidéo à afficher et passez de l'une à l'autre quand vous le souhaitez

Positionnez les écrans dans une zone de visualisation pratique et l’équipement de source HDMI dans un autre endroit distinct et sécurisé

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Entrée AV Ethernet
ID du chipset Valens - VS010
Mode cascade Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Distance max. 70 m / 230 ft
Résolutions numériques max. 1920x1200/1080p
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - IrDA (Infrarouge , SIR/FIR) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
1 - Liaison
1 - Mode
1 - Liaison
1 - HDCP
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.5 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 ~ 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 %
Température de fonctionnement -5 to 35°C (-41 to 95 °F)
Température de stockage -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 22 mm [0.9 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 110 mm [4.3 in]
Poids du produit 215 g [7.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 558 g [19.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Récepteur HDMI
1 - Supports de fixation
1 - Kit infrarouge (transmetteur et récepteur)
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)
1 - Guide d'installation rapide

Certifications

Produits associés

Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45  - 50m
ST121SHD50
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m

Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m
ST121HDBTE
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

288,99 € hors TVA
346,79 € incluant TVA
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p
ST12MHDLAN
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande
VS410HDMIE
Switch HDMI haute vitesse automatique à 4 ports avec télécommande

Commutez 4 sources HDMI sur un écran ou un projecteur

102,99 € hors TVA
123,59 € incluant TVA
Commutateur HDMI Automatique 3 ports - Switch HDMI Auto - avec Télécommande IR
VS123HD
Commutateur HDMI Automatique 3 ports - Switch HDMI Auto - avec Télécommande IR

Partagez un seul écran ou projecteur HDMI® entre trois sources vidéo HDMI® avec établissement de priorité entre les appareils et commutation en cas de perte de signal

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio
VS721MULTI
Commutateur HDMI / VGA de 7 ports - Switch vidéo Full HD 1080p - Scaler S-Video, RCA et audio

Partagez un écran HDMI® entre plusieurs sources vidéo analogiques ou numériques (VGA, composant, S-vidéo, composite, HDMI)

572,99 € hors TVA
687,59 € incluant TVA
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
VS440HDMI
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232

Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre

791,99 € hors TVA
950,39 € incluant TVA

Accessoires