StarTech.com

Récepteur HDMI sur IP Gigabit Ethernet pour ST12MHDLAN - 1080p

S'utilise avec transmetteur ST12MHDLAN pour étendre la réception HDMI sur IP à des écrans supplémentaires

Nº de produit : ST12MHDLANRX

  • Hautement évolutif. Envoie un signal HDMI à plus de 100 écrans supplémentaires (avec récepteurs ST12MHDLANRX supplémentaires, vendus séparément)
  • L'émulation EDID vous assure d'une résolution et d'une compatibilité optimales avec votre écran ou votre projecteur
  • Audio stéréo
En voir plus
  • Fourni avec du matériel de fixation optionnel
  • Branchement par le biais d'un réseau Gigabit local, ou point-à-point
  • Prise en charge de résolutions haute définition jusqu'à 1080p (1920x1080)
281,99 € EUR hors TVA
338,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @60Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Spécifications audio Audio stéréo
Connecteur(s)
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - RJ-45 Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison OK/ALIMENTATION
1 - Réinitialisation - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 97 mm [3.8 in]
Longueur du produit 13.1 cm [5.2 in]
Poids du produit 465 g [16.4 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 969 g [34.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Récepteur HDMI sur IP
1 - Jeu de patins
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Support de fixation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires