Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comExtendeur HDMI via Ethernet avec IR et série RS232 - Extender HDBase-T - 4K
Étendez les signaux HDMI via CAT6 ou CAT5, avec contrôle série RS232 et IR
Nº de produit : ST121HDBTL
- Profitez d'une extension de la vidéo et du contrôle en regroupant les signaux HDMI, IR, RS-232 et d'alimentation sur un seul câble CAT5e ou CAT6
- Bénéficiez d'une extension vidéo fiable grâce au kit d'extendeur certifié HDBaseT
- Conservez une qualité d'image exceptionnelle jusqu'à 35 m grâce à la prise en charge de la technologie Ultra HD 4K à partir d'un câble CAT5e ou CAT6 non propriétaire
- Prend également en charge les résolutions vidéo HD telles que 1920x1200 ou 1080p à des distances allant jusqu’à 70 m
- Comprend tout le matériel de montage pour les installations professionnelles
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le kit d'extendeur HDBaseT™ peut transmettre votre signal HDMI 4K jusqu'à 35 m sur un seul câble CAT5e ou CAT6. À des résolutions inférieures jusqu'à 1080p, le kit d'extendeur peut transmettre votre signal jusqu'à 70 m.
Étendez la vidéo et bien plus grâce à la technologie HDBaseT
L'extendeur offre une solution vidéo et de contrôle complète de bout en bout en utilisant la technologie HDBaseT pour développer non seulement la connexion HDMI, mais aussi l'alimentation CC et le contrôle série et IR sur un seul câble CAT5. Grâce à l'extension de toutes ces fonctionnalités à partir d'un seul câble CAT5 ou CAT6, la technologie HDBaseT est le choix qui s'impose à tout intégrateur et concepteur de systèmes.
L'avantage supplémentaire de la technologie Power over Cable est que vous avez besoin d'une seule source d'alimentation d'un côté de votre extension : c'est la solution idéale pour étendre la vidéo et le contrôle dans les zones où les prises de courant sont peu nombreuses, comme sur les sites industriels par exemple.
L'extension série et IR optimise le fonctionnement des systèmes en vous permettant de contrôler la source vidéo ou l'affichage à la fois en local et à distance.
Optimisez la fiabilité grâce à la certification HDBaseT
Cet extendeur HDBaseT a été certifié via le Programme de certification HDBaseT. Cette certification garantit que l'extendeur est compatible avec les normes techniques HDBaseT. De plus, elle optimise la fiabilité avec la source vidéo et votre écran HDMI en veillant au respect de leur écosystème HDMI établi.
Une qualité d’image 4K surprenante à une distance impressionnante
Avec l’adoption du 4K par le secteur audio-vidéo comme nouvelle norme de vidéo haute résolution, la diffusion vidéo de longue portée peut se révéler complexe avec des câbles HDMI standard, dont la dégradation du signal commence à 9,1 m. Cet extendeur HDBaseT permet de conserver la qualité de vos images Ultra HD 4K (quatre fois plus élevée que la résolution de la haute définition 1080p), même à 100,5 m de la source vidéo. De plus, grâce à la prise en charge par l'extendeur de la haute définition 1080p et de résolutions inférieures, vous pouvez confortablement l'utiliser pour optimiser le rendu des sources vidéo tout en testant votre configuration pour la mise en œuvre de la résolution 4K.
Installation professionnelle
La technologie HDBaseT offre une installation avec un seul câble, ce qui vous permet d'intégrer cette solution de façon homogène en utilisant votre infrastructure Cat5e ou Cat6 existante. L'émetteur et le récepteur inclus dans ce kit d'extendeur HDBaseT peuvent être fixés indépendamment de manière à pouvoir monter l'équipement hors de vue, dans un rack ou sur un mur. Vous réduisez ainsi l'encombrement et garantissez une installation professionnelle qui ne perturbe pas l'attention de vos spectateurs. Ce kit est idéal pour les écrans faisant face aux clients dans les bars, les restaurants ou les hôtels.
Qu’est-ce que HDBaseT ?
HDBaseT est une technologie vidéo standardisée et sans latence, qui révolutionne la diffusion HDMI. HDBaseT utilise une méthode de modulation avancée qui vous permet de distribuer de l'audio et de la vidéo HDMI non compressés en même temps que des signaux supplémentaires, via un seul câble Ethernet.
Avec une polyvalence supérieure aux extendeurs HDMI traditionnels et des distances supérieures aux câbles HDMI seuls, HDBaseT est le choix qui s'impose à tout intégrateur et concepteur de système. En effet, il ouvre un vaste champ de possibilités avec un seul câble.
Le modèle ST121HDBTL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Remarque : lorsque la technologie Power over Cable (PoC) est utilisée pour alimenter l'émetteur ou le récepteur, il est déconseillé de coupler l'émetteur ou le récepteur StarTech.com avec un autre matériel HDBaseT. L'alimentation Power over Cable doit être utilisée uniquement avec l'émetteur et le récepteur fournis dans ce kit d'extendeur.
Applications
Prolongez le signal vidéo, même lorsque le nombre de prises électriques est limité, grâce à ce câble POC avec HDBaseT qui alimente l'émetteur et le récepteur à partir d'une source unique située d'un côté ou de l'autre de la connexion
Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé
Permet d’optimiser le positionnement des unités de démonstration dans les salons professionnels et les auditoriums
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V934125 | |
UPC Code | 065030868396 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5e ou supérieur | |
Mode cascade | Oui | |
Nombre de ports | 1 | |
Prise en charge audio | Oui | |
Performance | ||
Distance max. | 100 m / 330 ft | |
Longueur max. de câble | 100 m [328 ft] | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz (35 meters) 1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (70 meters) |
|
Résolutions prises en charge | 3840x2160 (4K) 2560x1600 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Spécifications audio | Son surround 7.1 | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de l'unité locale | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input | |
1 - DB 9-pin Serial Mâle | ||
1 - RJ-45 Femelle Output | ||
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output | |
1 - DB 9-pin Serial Femelle | ||
1 - RJ-45 Femelle | ||
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Si vous souhaitez ajouter d'autres écrans, vous pouvez installer ce produit en série avec le répéteur HDBaseT ST121HDBTRP. | |
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - LED d'état (émetteur) | |
1 - LED d’état (récepteur) | ||
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Center Tip Polarity | Positif | |
Consommation électrique | 18 | |
Courant de sortie | 1.5 A | |
Courant d'entrée | 0.6 A | |
Tension de sortie | 12 DC | |
Tension d'entrée | 100 ~ 240 AC | |
Type de prise | M | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 0% - 80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 27 mm [1.1 in] | |
Largeur du produit | 66 mm [2.6 in] | |
Longueur du produit | 92 mm [3.6 in] | |
Poids du produit | 452 g [16 oz] | |
Type de boîtier | Acier et plastique | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 1.1 kg [2.4 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Transmetteur HDBaseT | |
1 - Récepteur HDBaseT | ||
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ) | ||
1 - Récepteur infrarouge | ||
1 - Émetteur infrarouge | ||
1 - Câble Cat5 | ||
2 - Supports de fixation | ||
8 - Coussinets | ||
Signal de sortie | HDMI |
Produits associés
Extendeur HDMI sur Cat5e / 6 - Extender HDMI par RJ45 avec POC (Power over Cable)
Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5
Extender HDBaseT HDMI sur Cat5e / Cat6 - Power over Cable - RS232 - IR - Ethernet 10/100 - Ultra HD 4K - 100 m
Déployez un signal HDMI jusqu'à 100 m sur câble Cat5/Cat6 avec réseau 10/100, infrarouge, commande série et câble POC
Extendeur HDMI sur fibre SC 800m avec commande IR - 1920 x 1200 / 1080p
Etendez la vidéo et l'audio HDMI sur fibre optique SC multimode, avec télécommande infrarouge
Transmetteur Prolongateur HDMI sur Cat5 /Cat6 avec Power over Cable - Extender HDMI RJ45 - 50m
Prolongez vos connexions HDMI® jusqu'à 50 m sur Cat5e/6 avec câble POC vers récepteur
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge
Accessoires
Bloc d'alimentation universel de 12 V CC 1,5 A - Adaptateur secteur de rechange
Remplacez votre câble d'alimentation 12 V CC (1,5 A) par une connexion fiable
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 2A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 12V 5A
Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne
Répéteur HDBaseT pour kit extender ST121HDBTE ou ST121HDBTPW - 4K
Transformez votre extendeur HDBaseT en un système de distribution évolutif, en transmettant du contenu HDMI à des emplacements supplémentaires
Répartiteur / commutateur de matrice vidéo HDMI 4x4 avec audio et RS232
Partagez quatre signaux audio/vidéo HDMI® distincts sur quatre écrans et basculez de l'un à l'autre
Support produit
Pilotes et téléchargements
Manuel :
-
ST121HDBTL_HDBaseT_extender.pdf
English
Certification(s):
Fiche technique
- ST121HDBTL_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis