StarTech.com

Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo

Nº de produit : ST12MHDLAN

  • Diffusion vidéo polyvalente prenant en charge de volumineuses présentations multi-écrans, des murs vidéo, la commutation vidéo et l'extension point-à-point
  • L'application mobile gratuite facilite la gestion de la commutation sur le mur vidéo (iOS/Android/Chrome)
  • Installation impeccable et professionnelle grâce au matériel de fixation inclus
En voir plus
  • Branchement par un réseau Gigabit local
  • Configuration facile point-à-point ou point-à-multipoint
  • Prolongez le signal HDMI en passant par l'infrastructure de réseau existante
  • Prend en charge des résolutions vidéo pouvant atteindre 1920 x 1080 (1080p)
530,99 € EUR hors TVA
637,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @60Hz
Résolutions prises en charge 1920 x 1200 (1080p)
Spécifications audio Son stéréo
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
Connecteurs de télécommande 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
Types de connecteur 1 - HDMI (19 broches)
1 - RJ-45
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison OK/Alimentation - Transmetteur
1 - Réinitialisation - Transmetteur
1 - Liaison OK/Alimentation - Récepteur
1 - Réinitialisation - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.8 cm [1.1 in]
Largeur du produit 97 mm [3.8 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 939 g [33.1 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 24.6 cm [9.7 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Poids brut 2 kg [4.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur IP
1 - Récepteur HDMI sur IP
2 - Supports de fixation
2 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
2 - Jeu de patins
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires