StarTech.com

Kit extendeur HDMI via IP - 4K

Déployez un signal HDMI sur LAN pour profiter d'une solution vidéo sur IP évolutive avec des commandes intuitives, idéale pour votre mur vidéo ou toute autre application d'affichage numérique

Nº de produit : ST12MHDLAN4K

  • Diffusion vidéo polyvalente prenant en charge de volumineuses présentations multi-écrans, des murs vidéo, la commutation vidéo et l'extension point-à-point
  • Une qualité d'image remarquable sur IP grâce à la prise en charge de la résolution 4K à 30 Hz
  • L'application mobile gratuite facilite la gestion de la commutation sur le mur vidéo (iOS/Android/Chrome)
En voir plus
  • Installation impeccable et professionnelle grâce au matériel de fixation inclus
  • Branchement par un réseau Gigabit local
  • Configuration facile point-à-point ou point-à-multipoint
  • Prolongez le signal HDMI en passant par l'infrastructure de réseau existante
925,99 € EUR hors TVA
1 111,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Entrée AV HDMI
Mode cascade Oui
Montage sur bâti Oui
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 100 m / 330 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4K @ 30Hz
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) @ 30Hz
2560x1600
1920x1200 @ 60Hz
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Spécifications audio Son stéréo
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle
2 - RJ-11 Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
1 - RJ-45 Femelle
2 - RJ-11 Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le modèle ST12MHDLAN4K fonctionne uniquement avec les récepteurs ST12MHDLAN4R
La résolution 4K 30hz nécessite une bande passante comprise entre 480 Mbit/s et 850 Mbit/s (par paire d’émetteur et récepteur)
En résolution 4K 30hz, la latence est de 200 ms entre émetteur et récepteur
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Liaison OK/Alimentation - Transmetteur
1 - Réinitialisation - Transmetteur
1 - Liaison OK/Alimentation - Récepteur
1 - Réinitialisation - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5 A
Courant d'entrée 0.6 A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0% - 80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 3 cm [1.2 in]
Largeur du produit 11.7 cm [4.6 in]
Longueur du produit 13 cm [5.1 in]
Poids du produit 592 g [20.9 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 76 mm [3 in]
Package Length 37 cm [14.6 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Poids brut 2.3 kg [5.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI sur IP
1 - Récepteur HDMI sur IP
2 - Adaptateurs d'alimentation universels (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)
2 - Supports de fixation
2 - Câbles Cat5e
2 - Adaptateurs RJ11 vers RS232
2 - Câbles RJ11
1 - tournevis en plastique
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p
ST12MHDLAN
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p
ST12MHDLANU
Kit de distribution HDMI et USB sur IP - Extendeur HDMI - 1080p

Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive et extension USB, parfait pour les applications de point-à-point ou de murs vidéo

955,99 € hors TVA
1 147,19 € incluant TVA
Récepteur HDMI sur IP Gigabit Ethernet pour ST12MHDLAN - 1080p
ST12MHDLANRX
Récepteur HDMI sur IP Gigabit Ethernet pour ST12MHDLAN - 1080p

S'utilise avec transmetteur ST12MHDLAN pour étendre la réception HDMI sur IP à des écrans supplémentaires

281,99 € hors TVA
338,39 € incluant TVA
Récepteur vidéo HDMI et USB sur IP pour ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
Récepteur vidéo HDMI et USB sur IP pour ST12MHDLANU - 1080p

Un système évolutif de diffusion HDMI sur IP doté de commandes intuitives et d'une extension USB, idéal pour les applications murales vidéo ou point-à-point

456,99 € hors TVA
548,39 € incluant TVA

Accessoires