Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCatégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Récepteur HDMI sur IP pour ST12MHDLNHK - Compression vidéo
Diffusez votre signal HDMI à plusieurs emplacements de votre site, en utilisant votre infrastructure réseau existante
Nº de produit : ST12MHDLNHR
- Diffusez efficacement vos vidéos à travers votre site via votre réseau local
- Créez facilement votre solution d'affichage numérique idéale grâce à un système de distribution vidéo universel et évolutif
- Maintenez la qualité d'image HD optimale de votre source vidéo avec la prise en charge 1080p
Le récepteur HDMI® sur IP fonctionne avec l'Extendeur HDMI sur IP (ST12MHDLNHK) pour diffuser des vidéos HDMI sur un affichage distant supplémentaire. Vous pouvez ajouter plusieurs récepteurs (vendus séparément) pour distribuer facilement la vidéo HDMI vers de multiples emplacements.
Personnalisez votre distribution vidéo avec une solution évolutive
Avec des récepteurs supplémentaires, vous pouvez faire évoluer l'installation du kit HDMI sur IP en fonction de vos besoins. Dans une configuration point-à-multipoint, vous pouvez acheminer votre système HDMI sur IP vers le nombre de récepteurs nécessaire. Pour une plus grande évolutivité, vous pouvez combiner jusqu'à 99 kits différents (ST12MHDLNHK) afin de créer une configuration multipoint-à-multipoint, dans laquelle vous pouvez acheminer différents signaux source HDMI vers différents écrans. Le matériel de montage et les extendeurs IR sont inclus pour chaque émetteur et récepteur afin de garantir une installation professionnelle et ordonnée et le bon fonctionnement à distance.
Profitez de vidéos de qualité en HD 1080p
Le récepteur garantit votre signal vidéo HD, en prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1080p. Le maintien de la qualité HD sur IP facilite la distribution de l'affichage numérique dynamique sur l'ensemble de votre site afin d'attirer et d'engager vos clients.
Économisez votre bande passante réseau avec la compression vidéo
Contrairement à certaines solutions vidéo sur IP qui consomment votre bande passante, cette solution HDMI sur IP utilise la compression vidéo pour diffuser une image HDMI de haute qualité sur votre réseau local, avec un minimum de bande passante. L'extension de votre signal HDMI via la compression permet d'économiser vos ressources réseau et d'éviter la configuration d'un réseau vidéo séparé.
Le modèle ST12MHDLNHR bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
- Installez plusieurs tableaux de communication pour afficher des données dynamiques facile à mettre à jour dans les aéroports, les gares, les stations de bus ou les hôpitaux
- Présentez vos flux de réseaux sociaux sur plusieurs écrans
- Créez des d'affichages numériques dans les établissements comme les hôpitaux, les centres commerciaux ou les stades
Numéros de produit
Ingram Micro France
V934464
Tech Data - France
5048508
UPC Code
065030879040
Spécifications techniques
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Matériel | ||
Câblage | UTP Cat5e ou supérieur | |
Mode cascade | Oui | |
Montage sur bâti | Oui | |
Nombre de ports | 1 | |
Prise en charge audio | Oui | |
Performance | ||
Distance max. | 15 m / 50 ft | |
Longueur max. de câble | 15.2 m [50 ft] | |
Prise en charge grand écran | Oui | |
Résolutions numériques max. | 1920 x 1200 (1080p) 60 Hz | |
Résolutions prises en charge | 1920x1200 60Hz | |
Spécifications audio | 2 canaux | |
Connecteur(s) | ||
Connecteurs de télécommande | 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output | |
1 - RJ-45 Femelle Input | ||
1 - Prise miniature 2,5 mm (3 positions) Femelle | ||
1 - Infrared Femelle | ||
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Votre routeur doit prendre en charge la technologie IGMP snooping. Reportez-vous à la documentation de votre routeur ou commutateur réseau pour vous assurer que la technologie IGMP snooping est prise en charge et activée | |
Chaque kit nécessite 6 à 12 Mbit/s de bande passante du réseau local, en fonctionnement | ||
Indicateurs | ||
Indicateurs lumineux | 1 - DEL d'état | |
Alimentation | ||
Adaptateur d’alimentation inclus | Adaptateur secteur inclus | |
Courant de sortie | 1 A | |
Courant d'entrée | 0.3 A | |
Tension de sortie | 5 DC | |
Tension d'entrée | 100 - 240 AC | |
Type de prise | USB Mini-B (5 broches) | |
Conditions environnementales | ||
Humidité | 0% - 80 % | |
Température de fonctionnement | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
Température de stockage | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 2.8 cm [1.1 in] | |
Largeur du produit | 97 mm [3.8 in] | |
Longueur du produit | 13 cm [5.1 in] | |
Poids du produit | 448 g [15.8 oz] | |
Type de boîtier | Aluminium | |
Informations d'emballage | ||
Package Height | 63 mm [2.5 in] | |
Package Length | 16.8 cm [6.6 in] | |
Package Width | 14.3 cm [5.6 in] | |
Poids brut | 0.1 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Récepteur HDMI sur IP | |
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ) | ||
1 - Support de fixation | ||
1 - Câbles Cat5 | ||
1 - tournevis en plastique | ||
1 - Télécommande infrarouge | ||
1 - Câble USB-A vers Mini USB-B | ||
1 - Câble adaptateur série DB9 à 2,5 mm | ||
1 - Récepteur infrarouge | ||
4 - Pieds en caoutchouc | ||
1 - Manuel d'instruction |
Produits associés
Kit Extendeur HDMI sur IP Gigabit Ethernet, 100 m - Prolongateur HDMI Cat 6 - 1080p
Déployez le contenu d'affichages numériques à l'aide d'un système de diffusion évolutif avec commande intuitive, parfait pour le point-à-point et les murs vidéo
Kit extendeur HDMI via IP - 4K
Déployez un signal HDMI sur LAN pour profiter d'une solution vidéo sur IP évolutive avec des commandes intuitives, idéale pour votre mur vidéo ou toute autre application d'affichage numérique
Récepteur HDMI 4K via IP pour ST12MHDLAN4K
Utilisez ce récepteur 4K avec votre kit extendeur HDMI sur IP (ST12MHDLAN4K) pour accueillir d'autres écrans sur votre mur vidéo ou d'autres applications d'affichage numérique
Accessoires
Câble HDMI vers DVI-D de 1,8m - Mâle / Mâle - Noir
Raccordez un appareil à sortie HDMI® à un écran DVI-D, ou un appareil à sortie DVI-D à un écran compatible HDMI
Kit extendeur HDMI sur IP avec compression vidéo avancée
Émetteur et récepteur | 1920 x 1080 (1080p) | Montable | Multicast et Unicast
Câble audio stéréo de 1 m - Mâle 3,5 mm vers mâle 2 x RCA
Connectez votre ordinateur ou lecteur audio à un appareil audio RCA
Support produit
Manuels
-
ST12MHDLNHx_HDMI_over_IP_instruction_manual.pdf
- Langue: Anglais
Fiche techniques
-
ST12MHDLNHR_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis