StarTech.com

Transmetteur HDBaseT compact alimenté par USB - HDMI via Cat5 - 4K

Étendez votre signal HDMI à un écran ou un récepteur HDBaseT avec grâce à un câble Cat5e ou Cat6

Nº de produit : ST121HDBTD

  • Installation simple et discrète, avec un transmetteur compact alimenté par USB muni d’un câble HDMI intégré
  • Conservez une qualité d’image étonnante jusqu’à 40 m, avec une prise en charge de l’UltraHD 4K via un câblage CAT5e ou CAT6 non propriétaire
  • Assure la compatibilité avec votre matériel HDBaseT existant, avec une conformité HDCP
En voir plus
  • Prend également en charge les résolutions vidéo HD telles que 1920x1200 ou 1080p à des distances allant jusqu’à 70 m
  • Aucun logiciel ni pilote n’est nécessaire avec une installation plug-and-play
  • Prise en charge des normes audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA
286,99 € EUR hors TVA
344,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5e ou supérieur
Mode cascade Non
Montage sur bâti Non
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Performance
Distance max. 70 m / 230 ft
Longueur max. de câble 0.1 m [0.2 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Spécifications audio Son surround 7.1
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - HDMI (19 broches) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle Output
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 35 mm [1.4 in]
Longueur du produit 31 cm [12.2 in]
Poids du produit 108 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Transmetteur HDMI
1 - Câble USB 1,3 m pour l'alimentation
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K
ST121HDBTPW
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5e ou Cat6 jusqu'à 100 m - 4K

Prolongez vos connexions HDMI jusqu'à 100 m sur CAT5/CAT6 avec un câble POC vers récepteur

485,99 € hors TVA
583,19 € incluant TVA
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m
ST121HDBTE
Extendeur HDMI 4K sur Cat5e / 6 - Prolongateur HDBaseT avec Power over Cable - 70 m

Prolongez un signal vidéo HDMI® jusqu'à 70 m sur un seul câble Cat5

288,99 € hors TVA
346,79 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m
ST121UTPHD2
Extendeur HDBaseT HDMI via Cat5 - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100 m

Prolongez des signaux audio et vidéo HDMI® sur un câblage Cat5 standard avec la prise en charge du format série RS232 et de la commande infrarouge

530,99 € hors TVA
637,19 € incluant TVA
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K
ST121HDBTU
Extendeur HDBaseT HDMI sur Cat5 à 90 m avec hub USB à 4 ports - Ultra HD 4K

Étendez votre vidéo Ultra HD 4K, un signal IR et quatre périphériques USB vers un site distant au moyen de la fonction Power over Cable

993,99 € hors TVA
1 192,79 € incluant TVA
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
Kit prolongateur HDBaseT avec transmetteur compact - HDBaseT - UHD 4K

Kit prolongateur HDBaseT | Prise en charge de l'audio 7.1 | Matériel de fixation inclus | Jusqu'à 70 m

456,99 € hors TVA
548,39 € incluant TVA

Accessoires