StarTech.com

Extendeur vidéo VGA 4 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)

Permet de prolonger votre signal vidéo VGA et de le distribuer jusqu'à 4 écrans à distance grâce au câblage Cat5

Nº de produit : ST124UTPE

  • Affichage simultané de la même image sur 4 écrans
  • Les récepteurs pour écran sont vendus séparément (reportez-vous à l'article STUTPRXL)
  • Prise en charge d'une résolution pouvant atteindre 1920x1200
  • Installation en cascade jusqu'à trois niveaux
246,99 € EUR hors TVA
296,39 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Assistance

Présentation

L’extendeur vidéo VGA 4 ports sur câble Cat5 (série UTPE) ST124UTPE permet de connecter jusqu'à 5 écrans (1 local et 4 distants) à une seule source VGA. Le signal vidéo est transmis aux écrans distants sur câble 4 paires standard Cat5 ou Cat6 UTP à l'aide de connecteurs RJ45 et à des distances pouvant atteindre 300 m. Un récepteur STUTPRXL est requis pour chacun des écrans distants (reportez-vous aux accessoires). Le récepteur convertit le signal du câble UTP en signal vidéo VGA pour l'écran. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite. Panneaux d'affichage numérique

Points forts de StarTech.com

  • Compatibilité avec le récepteur STUTPRXL ou le récepteur à plaque murale STUTPRXWAL pour une configuration plus flexible
  • Rallongez la distance de connexion des écrans VGA jusqu'à 300 mètres pour un positionnement flexible de votre équipement
  • L’extension sur câble CAT5 vous permet d’utiliser le câblage existant CAT5 ou supérieur.

Applications

Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l’éducation et l’industrie.

Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé

Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l’attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Oui
Nombre de ports 4
Prise en charge audio Non
Performance
Distance max. 300 m / 950 ft
Résolutions prises en charge 1920x1200 @ 50m(150ft)
1600x1200 @ 100m(300ft)
1280x1024 @ 180m(550ft)
1024x768 @ 200m(620ft)
800x600 @ 300m(950ft)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
4 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un récepteur STUTPRXL autonome ou un récepteur STUTPRXWAL à plaque murale par écran connecté
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 7.2
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 120 AC
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 29.5 mm [1.2 in]
Largeur du produit 130 mm [5.1 in]
Longueur du produit 83.5 mm [3.3 in]
Poids du produit 247 g [8.7 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 0.9 kg [2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité de base de répartiteur vidéo UTP
1 - Câble VGA - 1,8m
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)
ST128UTPE
Extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)

Permet de prolonger votre signal vidéo VGA et de le distribuer à 8 écrans à distance, au maximum, grâce au câblage Cat5

380,99 € hors TVA
457,19 € incluant TVA

Accessoires