StarTech.com

Extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat 5 (série UTPE)

Permet de prolonger votre signal vidéo VGA et de le distribuer à 8 écrans à distance, au maximum, grâce au câblage Cat5

Nº de produit : ST128UTPE

  • Affiche simultanément la même image sur 8 écrans
  • Prise en charge d’une résolution maximale de 1280x1024 à une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz
  • Les récepteurs pour écran sont vendus séparément (reportez-vous à l'article STUTPRXL)
En voir plus
  • Prise en charge d’écran jusqu’à 300 m
  • Installation en cascade jusqu'à trois niveaux
380,99 € EUR hors TVA
457,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

L’extendeur vidéo VGA 8 ports sur câble Cat5 (série UTPE) ST128UTPE permet de connecter jusqu'à 9 écrans (1 local et 8 distants) à une seule source VGA. Le signal vidéo est transmis aux écrans distants sur câble 4 paires standard Cat5 ou Cat6 UTP à l'aide de connecteurs RJ45 et à des distances pouvant atteindre 300 m. Un récepteur STUTPRXL est requis pour chacun des écrans distants (reportez-vous aux accessoires). Le récepteur convertit le signal du câble UTP en signal vidéo VGA pour l'écran. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Compatibilité avec le récepteur STUTPRXL ou le récepteur à plaque murale STUTPRXWAL pour une configuration plus flexible
  • Rallongez la distance de connexion des écrans VGA jusqu'à 300 mètres pour un positionnement flexible de votre équipement
  • L’extension sur câble CAT5 vous permet d’utiliser le câblage existant CAT5 ou supérieur.

Applications

Solution idéale pour les applications de signalisation dans les secteurs de la finance, l’éducation et l’industrie.

Positionnez l’écran dans une zone de visualisation pratique et l’équipement dans un autre endroit propre et sécurisé

Utilisez les panneaux d'affichage numérique pour capter l’attention de votre public et diffuser un contenu à jour comme il doit être vu et entendu

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Oui
Nombre de ports 8
Prise en charge audio Non
Performance
Distance max. 300 m / 950 ft
Résolutions analogiques max. 1280 x 1024
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
8 - RJ-45 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Un récepteur STUTPRXL par écran que vous connectez
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Consommation électrique 7.2
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 12 DC
Tension d'entrée 120 AC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 29.5 mm [1.2 in]
Largeur du produit 200 mm [7.9 in]
Longueur du produit 83.5 mm [3.3 in]
Poids du produit 247 g [8.7 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Unité de base de répartiteur vidéo UTP
1 - Câble VGA - 1,8m
1 - Adaptateur d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires