StarTech.com

Extendeur vidéo VGA sur Cat 5 avec calibration de raccourci RGB et audio

Prolongez un signal VGA avec audio sur Cat 5 ou un meilleur câblage avec calibration de raccourci RGB pour une qualité d'image proche de la perfection

Nº de produit : ST122UTPAL

  • Inclut transmetteur (local) et receveur (à distance)
  • Prolongez la vidéo à une distance atteignant 300 m (950 pieds)
  • Prise en charge d'une résolution 1920 x 1080 à une longueur de câble maximale
En voir plus
  • Fonction de copie des données EDID pour une compatibilité d'affichage accrue
  • Carte VGA haute résolution et longue portée sur extendeur de Cat5
  • Cadran de contrôle de calibration de raccourci pour options avancées et réglage de précision
554,99 € EUR hors TVA
665,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Mode cascade Non
Nombre de ports 2
Performance
Distance max. 300 m / 950 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge 1920x1080 @ 300m(950ft)
Connecteur(s)
Connecteurs de l'unité locale 1 - RJ-45 Femelle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Connecteurs de télécommande 1 - RJ-45 Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - EQ - Récepteur
1 - Gain - Récepteur
1 - Obliquité - Récepteur
1 - Statut audio - Transmetteur
1 - Statut vidéo - Transmetteur
2 - Statut audio - Récepteur
2 - Statut vidéo - Récepteur
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus 2 adaptateurs CA inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 18
Courant de sortie 1.5A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur du produit 14 cm [5.5 in]
Poids du produit 970 g [34.2 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 25 cm [9.8 in]
Package Length 30 cm [11.8 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Poids brut 1.8 kg [4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ensemble transmetteur et récepteur
2 - Jeux de supports de fixation
2 - Fils de mise à la terre
2 - Adaptateurs d'alimentation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires