Répartiteurs HDMI®

Nos répartiteurs HDMI vous permettent d'optimiser le nombre d'écrans utilisés avec une seule sortie High-Definition Multimedia Interface.
1 à 10 de 11 résultats
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 alimenté par USB ou adaptateur d'alimentation
ST122HD4KU
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 alimenté par USB ou adaptateur d'alimentation

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour deux écrans HDMI séparés avec prise en charge HDMI 4 K et l'alimentation grâce à un port USB à proximité.

70,99 € hors TVA
85,19 € incluant TVA
Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0
ST124HDVW
Contrôleur mur vidéo 2x2 - 1 entrée, 4 sorties - 4K 60 Hz - HDMI 2.0

Répartiteur pour mur vidéo 4K | HDMI 2.0 | 1 entrée, 4 sorties | 2 ans de garantie

1 282,99 € hors TVA
1 539,59 € incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium
ST124HD4K
Splitter vidéo HDMI 4k à 4 ports - Répartiteur HDMI 1 x 4 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour quatre écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4 K

107,99 € hors TVA
129,59 € incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 avec boîtier en aluminium
ST122HD4K
Splitter vidéo HDMI 4K à 2 ports - Répartiteur HDMI 1 x 2 avec boîtier en aluminium

Divisez une source audio/vidéo HDMI pour deux écrans HDMI simultanément avec prise en charge de résolutions pouvant atteindre 4K

78,99 € hors TVA
94,79 € incluant TVA
Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports
ST122HDMI2
Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

139,99 € hors TVA
167,99 € incluant TVA
Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio
ST124HDMI2
Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA
Splitter vidéo HDMI 4K 60 Hz à 8 ports - Répartiteur HDMI Ultra HD compatibe HDR
ST128HD20
Splitter vidéo HDMI 4K 60 Hz à 8 ports - Répartiteur HDMI Ultra HD compatibe HDR

Diffusez un signal HDMI 4K60 vers huit écrans maximum en toute simplicité avec ce répartiteur HDMI 2.0

218,99 € hors TVA
262,79 € incluant TVA
Répartiteur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports - Alimentation par USB
ST122HDMILE
Répartiteur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports - Alimentation par USB

Répartissez une source HDMI® avec accompagnement audio sur 2 écrans

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA
Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR
ST122HD202
Répartiteur HDMI 1 entrée 2 sorties - HDMI 4K 60 Hz - HDR

Répartiteur 1 entrée 2 sorties | HDMI 2.0 | HDR | Garantie de 2 ans

62,99 € hors TVA
75,59 € incluant TVA
Répartiteur HDMI à 4 ports - 4K 60 Hz
ST124HD202
Répartiteur HDMI à 4 ports - 4K 60 Hz

Répartiteur 1 entrée 4 sorties | HDMI 2.0 | HDR | Garantie de 2 ans

88,99 € hors TVA
106,79 € incluant TVA