StarTech.com

Répartiteur et amplificateur vidéo HDMI haute vitesse à 2 ports

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

Nº de produit : ST122HDMI2

  • Répartition du signal d'une source HDMI entre deux écrans, sans perte de qualité du signal
  • Prise en charge de résolutions jusqu'à 1080 pixels (1920x1200)
  • Prise en charge de l'audio HDMI ou d'une connexion audio stéréo 3,5 mm distincte
En voir plus
  • Boîtier en acier robuste
  • Jusqu'à 3 installations en cascade possibles
  • Conformité avec les formats HDMI haute vitesse et HDCP, ainsi qu'avec les données EDID
  • Indicateurs à DEL pour contrôler l'activité du signal
139,99 € EUR hors TVA
167,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Entrée AV HDMI
Nombre de ports 2
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
Performance
Longueur max. de câble 15 m [49.2 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. HDTV 1080p
PC Resolution 1920x1200
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - HDMI (19 broches) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 2 - HDMI (19 broches) Femelle
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 3 - Alimentation/entrée de port - Vert pour la connexion, bleu pour l'activité
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 13
Courant de sortie 1.5A
Courant d'entrée 0.6A
Tension de sortie 12V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2 cm [0.8 in]
Largeur du produit 80 mm [3.1 in]
Longueur du produit 18 cm [7.1 in]
Poids du produit 380 g [13.4 oz]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 97 mm [3.8 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Poids brut 716 g [25.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur HDMI
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio
ST124HDMI2
Répartiteur vidéo et amplificateur de signal HDMI haute vitesse à 4 ports avec audio

Répartissez simultanément un signal audio et vidéo HDMI® sur deux écrans

172,99 € hors TVA
207,59 € incluant TVA
Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio
ST122DVIA
Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur deux écrans

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA

Accessoires