StarTech.com

Répartiteur vidéo 4 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur au plus quatre écrans

Nº de produit : ST124DVIA

  • Prise en charge des résolutions d’au plus 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz.
  • Permet de répartir la vidéo et l’audio stéréo analogique 3,5 mm.
  • Compatibilité DVI et HDCP facilitant la répartition vidéo HD.
En voir plus
  • Facilité de la configuration permettant une connexion rapide en quelques minutes.
  • Reproduction précise et fiable du signal vidéo numérique, sans atténuation ou distorsion du signal.
218,99 € EUR hors TVA
262,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage DVI
Entrée AV DVI
Nombre de ports 4
Sortie AV DVI
Performance
Distance max. 10 m / 33 ft
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 1920x1200 @ 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DVI-I (29 broches) Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Connecteur B 4 - DVI-I (29 broches) Femelle
4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation/liaison
4 - Vert - Liaison
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5.4
Courant de sortie 0.6A
Tension de sortie 9V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~80 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4.4 cm [1.7 in]
Largeur du produit 13.5 cm [5.3 in]
Longueur du produit 22 cm [8.7 in]
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Poids brut 1.9 kg [4.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur DVI 4 ports
2 - Montages en rack
1 - Ensemble de vis
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / ANZ)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio
ST122DVIA
Répartiteur vidéo 2 ports DVI avec audio

Permet de répartir une source DVI avec audio sur deux écrans

177,99 € hors TVA
213,59 € incluant TVA

Accessoires