StarTech.com

Répartiteur vidéo 2 ports VGA avec audio - Alimentation par port USB

Répartit un signal VGA entre 2 moniteurs ou projecteurs VGA

Nº de produit : ST122LEA

  • Design compact et peu encombrant
  • Cordon d’alimentation USB inclus
  • Offre d’excellentes résolutions jusqu'à 2048 x 1536 60 Hz
En voir plus
  • Bande passante 300 MHz adaptée aux vidéos à mouvements rapides et requérant une bande passante élevée
  • Prise en charge de l’audio stéréo à l’aide des prises audio 3,5 mm
  • Distances maximales jusqu'à 65 m
37,99 € EUR hors TVA
45,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Câblage UTP Cat5 ou supérieur
Entrée AV VGA
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DDC, DDC2, DDC2B sur port de sortie vidéo 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV VGA
Performance
Longueur max. de câble 65 m [213.2 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 2048x1536
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle
1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Vert - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Courant de sortie 0.5A
Tension de sortie 5 DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°C to 158°C)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°C to 185°C)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 53 mm [2.1 in]
Longueur du produit 68 mm [2.7 in]
Poids du produit 111 g [3.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Poids brut 246 g [8.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur vidéo
1 - Câble d'alimentation USB
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Câble répartiteur vidéo VGA alimenté par USB - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir
ST122LE
Câble répartiteur vidéo VGA alimenté par USB - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir

Répartiteur VGA compact USB alimenté permettant de répartir un signal vidéo entre deux moniteurs distincts

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA

Accessoires