StarTech.com

Câble répartiteur vidéo VGA alimenté par USB - 1x VGA (Mâle) vers 2x VGA (Femelle) - Noir

Répartiteur VGA compact USB alimenté permettant de répartir un signal vidéo entre deux moniteurs distincts

Nº de produit : ST122LE

  • Prend en charge des résolutions pouvant atteindre 2048x1536 à 60 Hz
  • Alimentation par USB
  • Répartiteur VGA le plus compact de notre gamme
En voir plus
  • Bande passante vidéo de 300 MHz
  • Un amplificateur de signal intégré permet d’augmenter la portée de connexion de 60 mètres
  • Prise en charge de DDC, DDC2, DDC2B (pour le port 1 de sortie vidéo)
39,99 € EUR hors TVA
47,99 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce répartiteur vidéo VGA 2 ports permet à un ordinateur d’afficher une vidéo VGA sur deux moniteurs simultanément.

Parfait pour les salles de classe, les salons professionnels ou tous environnements requérant la diffusion de vidéos de haute qualité sur plusieurs moniteurs, le répartiteur VGA ST122LE prend en charge des écrans avec une bande passante d’au plus 300 MHz et une résolution d’au plus 2048x1536. En outre, pour simplifier le positionnement de vos écrans VGA, le répartiteur inclut un circuit de récupération d’énergie qui vous permet de situer vos écrans à une distance d’au plus 60 mètres de la source.

ST122LE Application Diagram

Le répartiteur VGA ST122LE prend en charge une installation facile et prête-à-l’emploi ; il bénéficie d’une garantie StarTech.com de 2-ans et d’une assistance technique gratuite à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Répartiteur vidéo VGA alimenté par USB, aucun adaptateur d’alimentation externe encombrant n’est requis
  • Plusieurs écrans vous permettent de communiquer plus efficacement votre message à un vaste public et de produire un effet optimal
  • Un amplificateur de signal intégré permet d’augmenter la portée de connexion de 60 mètres

Applications

Utilisation pour les applications de publicité de produit dans les environnements de commerce de détail pour améliorer la visibilité de vos publicités

Permet d’afficher des horaires et des alertes dans les aéroports, les terminaux de bus et les gares

Permet de créer des présentations multimédias attractives pour les salles de conférence et les salles de classe

Permet d’afficher vos messages sur plusieurs écrans pour les applications de salons professionnels ou les kiosques d’information

Solution rapide et pratique pour répartir un signal vidéo dans un auditorium ou une maison de culte

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de ports 2
Normes de l’industrie DDC, DDC2, DDC2B sur port de sortie vidéo 1
Performance
Bande passante 300MHz
Longueur max. de câble 61 m [199.9 ft]
MTBF 40,000 Hours
Résolutions analogiques max. 2048x1536
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
Connecteur B 2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 0.5A
Tension de sortie 5 DC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 0 % - 95 %
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 100 g [3.5 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 235 g [8.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Répartiteur vidéo
1 - Adaptateur d'alimentation USB
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Accessoires