StarTech.com
Nouveau

Adaptateur USB 3.0 vers VGA et HDMI - 4k 30Hz - Dongle 2 en 1 - USB-A à VGA/HDMI

Carte graphique et vidéo externe USB 3.0 | Adaptateur multiport 2 en 1 | Mac & Windows®

Nº de produit : USB32HDVGA

  • Optimisez la compatibilité vidéo de votre ordinateur portable grâce à un adaptateur 2-en-1 : USB-A vers HDMI® et VGA
  • Prenez en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz
  • Augmentez votre productivité en créant un poste de travail à deux écrans au bureau ou en déplacement
99,99 € EUR hors TVA
119,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV USB 3.0
ID du chipset Silicon Motion - SM768
Normes de l’industrie Conforme USB 3.0
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge HDMI: 3840x2160 (4K) 30Hz
VGA: 1920x1080 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio
VGA - No Audio Support
Spécifications générales Cet adaptateur vidéo USB utilise un chipset de la famille Silicon Motion. Si vous connectez cet appareil à un ordinateur en même temps que d'autres adaptateurs vidéo USB ou que des stations d'accueil, veuillez éviter d'utiliser des appareils ayant des chipsets des familles DisplayLink, MCT ou Fresco.
Video Revision HDMI 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Mâle Input
Connecteur B 1 - VGA (14 pin, High Density D-Sub) Femelle Output
1 - HDMI Femelle Output
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~95 %, sans condensation
Température de fonctionnement -10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Température de stockage -25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 14.000
Largeur du produit 43.000
Longueur de câble 109.2 mm [4.3 in]
Longueur du produit 27 cm [10.6 in]
Poids du produit 54.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 30.000
Package Length 170.000
Package Width 145.000
Poids brut 112.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-A vers HDMI et VGA

Produits associés

Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900
USB2VGAE2
Adaptateur vidéo USB 2.0 vers VGA - Carte graphique externe - M/F - 1440x900

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

59,99 € hors TVA
71,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers VGA pour Mac et PC - Carte graphique externe - 1920x1200 / 1080p

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

103,99 € hors TVA
124,79 € incluant TVA
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et Mac - 1080p
USB2VGAPRO2
Adaptateur USB vers VGA - Carte vidéo USB externe pour PC et Mac - 1080p

Carte graphique externe USB 2.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe 1080p
USB32VGAES
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe 1080p

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200
USB32VGAV
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA - Carte graphique externe avec installation du pilote intégrée - 1920x1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

64,99 € hors TVA
77,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200
USB32VGAEH
Adaptateur vidéo USB 3.0 vers VGA avec hub USB - 1920 x 1200

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

83,99 € hors TVA
100,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152
USB32HDDVII
Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI et DVI - Carte graphique externe - 2048x1152

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Mac & Windows®

133,99 € hors TVA
160,79 € incluant TVA
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K
USB32HD2
Adaptateur USB vers double HDMI - 4K

Carte graphique externe USB 3.0 | Multi-moniteur | Alimenté par USB | Prend en charge Windows®

111,99 € hors TVA
134,39 € incluant TVA

Accessoires