StarTech.com

Adaptateur DisplayPort vers HDMI 4K 60 Hz avec HDR

Adaptateur vidéo DisplayPort™ 1.4 | Ultra HD | Jusqu'à 18 Gbit/s

Nº de produit : DP2HD4K60H

  • Qualité d'image remarquable avec prise en charge des résolutions vidéo UHD jusqu'à 4K à 60 Hz
  • Prend en charge le HDR pour un taux de contraste étendu et une grande précision des couleurs
  • Comprend un blindage contre les interférences électromagnétiques (EMI) pour assurer un signal audio-vidéo fiable et constant
En voir plus
  • Une conception aussi compacte que légère offrant une portabilité maximale
  • Conversion DisplayPort active facilitant la configuration
52,99 € EUR hors TVA
63,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort - 1.4
ID du chipset MegaChips - MCDP2900
Nombre de ports 1
Normes de l’industrie DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP 2.2 (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.4
HDMI 2.0b
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 2.0
Type adaptateur Adaptateurs
Performance
Maximum Cable Distance To Display 7 m [23 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 4096 X 2160 à 24 Hz
3840 X 2160 à 60 Hz
Résolutions prises en charge 4096 X 2160 @ 24Hz
3840 X 2160 @ 60Hz

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Spécifications audio HDMI - 32 Channel Audio
Video Revision HDMI 2.0b
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) A verrouillage Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Remarque Cet adaptateur vidéo n’est pas compatible avec les câbles dotés de la technologie RedMere™.
Afin de profiter des performances maximales de ce produit, les appareils source et de destination doivent prendre en charge les spécifications appropriées
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 25 % à 60 %
Température de fonctionnement 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 25.3 cm [10 in]
Longueur de câble 122 mm [4.8 in]
Longueur du produit 29 mm [1.1 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur DisplayPort vers HDMI

Certifications

Produits associés

Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
DP2HD4K60S
Adaptateur DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions UHD maximales de 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour Utrabook / PC portable compatible Mini DP - M/F - Noir
MDP2HD4KS
Adaptateur actif Mini DisplayPort 1.2 vers HDMI 4K pour Utrabook / PC portable compatible Mini DP - M/F - Noir

Connectez un écran HDMI à une source vidéo Mini DisplayPort

38,99 € hors TVA
46,79 € incluant TVA
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir
MDP2HD4K60S
Adaptateur Mini DisplayPort vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K 60 Hz - Noir

Connectez votre ordinateur Mini DP à un écran HDMI à l'aide de ce convertisseur, qui prend en charge des résolutions jusqu'à UHD 4K à 60 Hz

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA

Accessoires