StarTech.com
Nouveau

Adaptateur DisplayPort vers VGA - Pack de 5

DisplayPort 1.2 | Solution multi-moniteurs | Connectivité Plug & Play | Pack de 5

Nº de produit : DP2VGA3X5

  • Améliorez votre productivité en ajoutant un moniteur secondaire à votre poste de travail
  • Profitez d'une qualité d'image remarquable avec la prise en charge de résolutions vidéo haute définition pouvant atteindre 1920x1200 ou 1080p
  • Conception compacte et légère qui optimise la portabilité
En voir plus
  • Configuration sans effort par installation plug-and-play
  • Solution par lot pratique pour un déploiement facile
165,99 € EUR hors TVA
199,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Entrée AV DisplayPort
Prise en charge audio Non
Sortie AV VGA
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. VGA: 1920x1200 / 60Hz
Résolutions prises en charge VGA: 1920x1200 / 60Hz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DisplayPort (20 broches) Mâle
Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %
Température de fonctionnement 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Température de stockage 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14.000
Largeur du produit 37.000
Longueur de câble 100 mm [3.9 in]
Longueur du produit 23.5 cm [9.3 in]
Poids du produit 32.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 40.000
Package Length 330.000
Package Width 255.000
Poids brut 193.000
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 5 - Cable adaptateur DisplayPort

Certifications

Produits associés

Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200
DP2VGA
Adaptateur Vidéo DisplayPort vers VGA - Convertisseur DP - 1920x1200

Permet de connecter votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort.

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p
DP2VGA2
Adaptateur / Convertisseur vidéo actif DisplayPort vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p

Permet de connecter un moniteur VGA à un PC équipé de DisplayPort

28,99 € hors TVA
34,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
DP2VGAA
Adaptateur vidéo DisplayPort vers VGA avec audio - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre PC à un écran VGA et à une sortie audio 3,5 mm discrète

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200
DP2VGAMM6
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 1,8m - Mâle / Mâle - 1920x1200

Connectez votre moniteur VGA à un ordinateur doté de DisplayPort, à l’aide d’un seul câble

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm
DP2VGAMM3B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 91cm

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA à proximité, à l'aide d'un câble court de 91 cm

33,99 € hors TVA
40,79 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m
DP2VGAMM6B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 1,8m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 1,8 m

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m
DP2VGAMM10B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 3m

Raccordez un ordinateur DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 3 m de long

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m
DP2VGAMM15B
Adaptateur DisplayPort vers VGA - Câble Display Port Mâle VGA Mâle 1920x1200 - Noir 4,5m

Raccordez un PC compatible DisplayPort à un moniteur/vidéoprojecteur VGA, à l'aide d'un câble de 4,5 m de long

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM2M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 2 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

46,99 € hors TVA
56,39 € incluant TVA
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p
DP2VGAAMM3M
Câble adaptateur DisplayPort vers VGA de 3 m avec audio - M/M - 1920x1200 / 1080p

Branchez directement l'audio et la vidéo de votre PC DisplayPort à un écran

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p
SLMPT2VGA
Convertisseur vidéo Slimport / MyDP vers VGA - Adaptateur Micro USB vers VGA pour HP Chromebook 11 - 1080p

Connectez votre appareil SlimPort à un écran VGA ou vidéoprojecteur ; parfait pour les ordinateurs Chromebook qui prennent en charge SlimPort

29,99 € hors TVA
35,99 € incluant TVA

Accessoires