Accueil Audio-vidéo Adaptateurs vidéo Adaptateurs vidéo USB-C

Adaptateurs vidéo USB-C

Même si votre ordinateur portable, tablette ou ordinateur de bureau équipé de l’USB-C™ ne présente pas les connexions vidéo dont vous avez besoin, nos adaptateurs vidéo USB Type-C™ vous permettent de facilement étendre votre écran à un moniteur VGA, DisplayPort ou HDMI.

Les caractéristiques de notre gamme d’adaptateurs vidéo USB Type-C incluent :

  • un débit rapide pour une sortie vidéo homogène ;
  • une construction compacte et légère pour une solution vidéo externe alliant portabilité et puissance ;
  • la prise en charge d’une sortie vidéo haute définition (1080p) ou 4K pour les applications vidéo exigeantes.
21 à 30 de 70 résultats
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI
CDP2HDVGA
Adaptateur multiport AV numérique USB-C - VGA et HDMI

Adaptateur multiport USB-C™ | Aluminium | Câble intégré de 15 cm

61,99 € hors TVA
74,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir
CDP2HD1MBNL
Câble adaptateur USB-C vers HDMI 4K 60 Hz de 1 m - Noir

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur USB Type-C vers DisplayPort 8K 30 Hz
CDP2DP14B
Adaptateur USB Type-C vers DisplayPort 8K 30 Hz

Adaptateur DisplayPort™ 1.4 | Compatible Thunderbolt™ 3 | HBR3

43,99 € hors TVA
52,79 € incluant TVA