StarTech.com

Adaptateur USB Type-C vers HDMI 4K porte-clés

Convertisseur vidéo USB Type-C™ | 4K 30Hz | Câble flexible intégré | Mac et Windows®

Nº de produit : CDP2HDFC

  • Adaptateur vidéo compact et léger qui tient dans la paume de votre main
  • Le connecteur porte-clés amovible se fixe facilement à la housse de votre ordinateur portable ou de votre vidéoprojecteur pour une portabilité optimale
  • Prend en charge des applications exigeantes en ressources avec des résolutions UHD jusqu'à la résolution 4K à 30 Hz
En voir plus
  • Conçu avec un boîtier souple pour plus de confort et de durabilité
  • Finition noire mate ajoute une sophistication élégante
31,99 € EUR hors TVA
38,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB-C
ID du chipset Realtek RTD2171U
Nombre de ports 1
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 1.4
Performance
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) / 30Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Spécifications audio HDMI - Signal audio 7.1
Video Revision HDMI 1.4
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Votre appareil USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 % à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Température de stockage -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 14.000
Largeur du produit 48.000
Longueur de câble 0.3 cm [0.1 in]
Longueur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Poids du produit 17.000
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 14.000
Package Length 122.000
Package Width 90.000
Poids brut 21.500
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur USB-C vers HDMI
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir
CDP2HD
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Noir

Adaptateur USB Type-C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | DP Alt Mode

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc
CDP2HDW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI - M/F - Ultra HD 4K - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur HDMI

32,99 € hors TVA
39,59 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI
CDP2HD4K60
Adaptateur USB-C vers HDMI

Connectez votre MacBook, Chromebook ou tout autre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HD4K60W
Adaptateur USB-C vers HDMI - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou vidéoprojecteur Ultra HD 60 Hz

41,99 € hors TVA
50,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 1 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2HDUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI avec USB Power Delivery - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Avec un seul port USB Type-C sur votre ordinateur portable, bénéficiez d'une sortie vidéo HDMI et chargez votre ordinateur

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers HDMI
CDP2HD4K60SA
Adaptateur USB-C vers HDMI

Connectez votre ordinateur USB-C à un écran HDMI

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W
CDP2HDUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers HDMI 4K 60 Hz avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers HDMI | Compatible Thunderbolt 3 | 4K 60 Hz

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz
CDP2HDMM2MB
Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI de 2 m - M/M - 4K 30 Hz

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran HDMI sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir
CDP2DVI
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc
CDP2DVIW
Adaptateur vidéo USB Type-C vers DVI - M/F - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur DVI

40,99 € hors TVA
49,19 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200
CDP2DVIMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers DVI-D de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran DVI, sans adaptateur supplémentaire

48,99 € hors TVA
58,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM1MB
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur USB-C directement à un écran DP sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz
CDP2DPMM6B
Câble adaptateur USB Type-C vers DisplayPort de 1,8 m - 4K 60 Hz

Éliminez les enchevêtrements en connectant votre ordinateur DP sur USB Type-C directement à un écran sans adaptateur supplémentaire

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz
CDP2DP
Adaptateur USB-C vers DisplayPort - 4K 60 Hz

Connectez votre ordinateur portable USB Type-C à un écran ou moniteur DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc
CDP2DPW
Adaptateur vidéo USB-C vers DisplayPort - M/F - 4K 60 Hz - Blanc

Connectez votre MacBook, votre Chromebook ou votre ordinateur portable USB-C à un projecteur ou un écran DisplayPort

34,99 € hors TVA
41,99 € incluant TVA
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM1MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 1 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

51,99 € hors TVA
62,39 € incluant TVA
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200
CDP2VGAMM2MB
Câble adaptateur USB-C vers VGA de 2 m - 1920 x 1200

Réduisez l'encombrement en connectant votre ordinateur USB Type-C directement à un écran VGA sans adaptateur supplémentaire

54,99 € hors TVA
65,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir
CDP2VGA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Noir

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc
CDP2VGAW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA - M/F - 1920x1200 / 1080p - Blanc

Branchez votre MacBook, Chromebook™ ou ordinateur portable avec USB-C à un écran ou un vidéoprojecteur VGA

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Adaptateur USB-C vers VGA - 1920x1200
CDP2VGASA
Adaptateur USB-C vers VGA - 1920x1200

Connectez votre ordinateur USB Type-C à un écran, moniteur ou vidéoprojecteur VGA

50,99 € hors TVA
61,19 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W
CDP2VGAUCP
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc
CDP2VGAUCPW
Adaptateur vidéo USB-C vers VGA avec USB Power Delivery 60 W - Blanc

Adaptateur USB Type C vers VGA | Compatible Thunderbolt 3 | 1080p

47,99 € hors TVA
57,59 € incluant TVA