StarTech.com

Hub MST USB Type-C vers 3x HDMI - Répartiteur Multi Stream Transport à 3 ports HDMI

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

Nº de produit : MSTCDP123HD

  • Optimisez votre productivité en connectant trois écrans à votre ordinateur à l'aide de l'adaptateur à trois écrans
  • Le hub USB-C est une solution multi-écrans plus rentable que les stations d'accueil pour ordinateur traditionnelles
  • La technologie MST utilise votre carte vidéo existante pour réduire au minimum l'utilisation des ressources de votre système
En voir plus
  • Prend en charge les résolutions 4K Ultra HD pour jusqu'à deux écrans
  • Permet des connexions simples avec le connecteur USB-C réversible
173,99 € EUR hors TVA
208,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 3 Years
Matériel
Entrée AV USB-C
ID du chipset MegaChips - STDP4320
VIA/VLI - VL100
Nombre de ports 3
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI - 1.4
Performance
Maximum Cable Distance To Display 15.2 m [49.9 ft]
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 à 30 hz
Résolutions prises en charge 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Spécifications audio HDMI - 7.1 Channel Audio
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode Mâle Input
Connecteur B 3 - HDMI (19 broches) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)
Conditions environnementales
Humidité De 50 à 90 %
Température de fonctionnement 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Couleur des détails Noir
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 65 mm [2.6 in]
Longueur de câble 300 mm [11.8 in]
Longueur du produit 10.5 cm [4.1 in]
Poids du produit 118 g [4.2 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 24.5 cm [9.6 in]
Package Width 15.4 cm [6.1 in]
Poids brut 0.3 kg [0.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Hub MST

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows 10 (32/64)
Windows 8/8.1 (32/64)
Windows 7 (32/64)

Certifications

Produits associés

Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports
MSTCDP122HD
Splitter multi-écrans USB-C vers 2x HDMI - Hub MST à 2 ports

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

114,99 € hors TVA
137,99 € incluant TVA
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP
MSTCDP122DP
Hub MST USB Type-C vers 2x DisplayPort - Répartiteur Multi Stream Transport à 2 ports DP

Adaptateur double moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

105,99 € hors TVA
127,19 € incluant TVA
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP
MSTCDP123DP
Hub USB C DisplayPort - 3 ports - Hub MST USB-C vers DisplayPort - Splitter multi-écrans USB Type-C vers 3x DP

Splitter vidéo multi-moniteur | Windows | Compatible Thunderbolt 3

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA

Accessoires