StarTech.com

Module de connectivité audio / vidéo pour boîtier de connectivité pour table de conférence

Connectivité salle de réunion et espace de travail | 4K | HDMI, DP, VGA | Support de montage sur table inclus

Nº de produit : MOD4AVHD

  • Simplifiez les connexions audio/vidéo dans votre salle de conférence, votre salle de classe ou votre espace de réunion
  • Ajoutez la prise en charge des ordinateurs portables HDMI®, DisplayPort™ et VGA et des résolutions allant jusqu'à 4K 30 Hz
  • Le module audio/vidéo fait automatiquement sortir le dernier ordinateur portable connecté ou sous tension
En voir plus
  • Ne vous embêtez plus à sélectionner des menus et des entrées, le module simplifie la connectivité vidéo en convertissant la sortie vidéo de votre ordinateur portable en HDMI
  • Utilisez-le en tant que solution autonome ou en association avec un boîtier de connectivité StarTech.com à module unique ou double
397,99 € EUR hors TVA
477,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Active or Passive Adapter Actif
Passif
Entrée AV VGA
Audio 3,5 mm
HDMI
DisplayPort
ID du chipset Parade - PS176
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Prise en charge audio Oui
Sortie AV HDMI
USB Pass-Through Non
Performance
Format d'image 16:9
Prise en charge grand écran Oui
Résolutions analogiques max. 1920 x 1200 60Hz
Résolutions numériques max. 3840 x 2160 (4K) à 30 Hz (10,6 m)
1920 x 1080 (1080p) à 60 Hz (15,2 m)
Résolutions prises en charge 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Connecteur(s)
Connecteur A 2 - HDMI (19 broches) Femelle Input
2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle Input
2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input
1 - RJ-45 Femelle
2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Input
Connecteur B 1 - HDMI (19 broches) Mâle Output
1 - RJ-45 Femelle
1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d’installation requis.
Notes spéciales / Configuration
Remarque VGA (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est actif
DisplayPort (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est actif
HDMI (entrée) vers HDMI (sortie) - Le port de sortie HDMI est passif
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - Alimentation
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 10
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 0.4 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise M
Conditions environnementales
Humidité 10 % à 85 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 6.1 cm [2.4 in]
Largeur du produit 107 mm [4.2 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 1013 g [35.8 oz]
Type de boîtier Aluminium et plastique
Informations d'emballage
Package Height 21 cm [8.3 in]
Package Length 10.1 cm [4 in]
Package Width 25.7 cm [10.1 in]
Poids brut 2.1 kg [4.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Module audio/vidéo
1 - Adaptateur d'alimentation universel
3 - Connecteurs d'alimentation (Amérique du Nord, EU, UK)
1 - Support de fixation
4 - Vis de support de fixation (M5 x 20 mm)
8 - Vis de module (6-32 x 3/16")
1 - Guide de démarrage rapide
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications

Produits associés

Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire à 2 modules
BOX4MODULE
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire à 2 modules

Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez des modules d'alimentation, de charge, audio-vidéo et d'accueil pour ordinateur portable

329,99 € hors TVA
395,99 € incluant TVA
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire
BEZ4MOD
Boîtier de connexion pour table de réunion modulaire

Solution de table de réunion personnalisée | Ajoutez un module d'alimentation, de charge, audio-vidéo ou d'accueil pour ordinateur portable

124,99 € hors TVA
149,99 € incluant TVA
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
MOD4CABLEH
Module de gestion de câbles pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Organisateur de câbles | Comprend 4 trous à oeillet | S'installe dans le BOX4MODULE ou BEZ4MOD

39,99 € hors TVA
47,99 € incluant TVA
Module de connectivité audio / vidéo pour boîtier de connectivité pour table de conférence
MOD4AVHD
Module de connectivité audio / vidéo pour boîtier de connectivité pour table de conférence

Connectivité salle de réunion et espace de travail | 4K | HDMI, DP, VGA | Support de montage sur table inclus

397,99 € hors TVA
477,59 € incluant TVA
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
MOD4DOCKACPD
Module de station d'accueil pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Station d'accueil pour salle de conférence | HDMI® 4K | USB-C ™ et USB-A | USB-C Power Delivery

556,99 € hors TVA
668,39 € incluant TVA
Module de connectivité AV pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD
Futur
MOD4AVHDBT
Module de connectivité AV pour boîtier de connexion de réunion BOX4MODULE / BEZ4MOD

Connectivité vidéo de la salle de conférence | Certifié HDBaseT | 4K | HDMI®, VGA et DisplayPort ™

596,99 € hors TVA
716,39 € incluant TVA

Accessoires