StarTech.com

Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4

Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.

Nº de produit : LP4SATAFM

  • Compatible avec tous les disques durs IDE
  • Facile à installer
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Conditions environnementales
Humidité 40%-60%
Température de fonctionnement 20°C to 80°C (68°F to 176°F)
Température de stockage 24°C to 25°C (75.2°F to 77°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 31.5 mm [1.2 in]
Longueur du produit 36.5 mm [1.4 in]
Poids du produit 8.5 g [0.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 0.6 mm [0 in]
Package Length 12.8 cm [5 in]
Package Width 219.5 mm [8.6 in]
Poids brut 12.5 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4

Certifications