Catégories
- Nouveaux produits
- Stations d'accueil pour ordinateur portable
- Adaptateurs vidéo
- Produits audio-vidéo
- Câbles
- Gestion de serveurs
- Accessoires pour disque dur
- Cartes Additionelles et Périphériques
- Produits d'entrée-sortie industriels
- SFP
- Support d’écran
- Antivols pour ordinateur portable
- Pièces d'ordinateur
Naviguer par
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation
Nº de produit : PYO2SATA
- 1 prise d'alimentation SATA vers 2 réceptacles d'alimentation SATA
Le câble répartiteur d'alimentation SATA PYO2SATA est doté d'un connecteur d'alimentation mâle SATA qui se connecte à un seul connecteur SATA de source d'alimentation et se divise en deux connecteurs d'alimentation femelle SATA. Le câble répartiteur d'alimentation en Y SATA surmonte les limites du nombre de disques SATA qui peuvent être installés dans le système en fonction des connexions d'alimentation du bloc disponibles et élimine le coût lié à la mise à niveau de la source d'alimentation pour accueillir un disque SATA supplémentaire.
Applications
- Moyen économique d'ajouter des connecteurs à un bloc d'alimentation
Points forts de StarTech.com
- Permet de connecter deux disques SATA à un connecteur d'alimentation SATA
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Numéros de produit
Ingram Micro France
V931384
Tech Data - France
4428781
UPC Code
065030835473
Spécifications techniques
| Garantie | ||
|---|---|---|
| Garantie | Lifetime | |
| Matériel | ||
| Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
| Connecteur(s) | ||
| Connecteur A | 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise | |
| Connecteur B | 2 - Alimentation SATA (15 broches) Prise | |
| Caractéristiques physiques | ||
| Longueur de câble | 152.4 mm [6 in] | |
| Longueur du produit | 152.4 mm [6 in] | |
| Poids du produit | 21 g [0.7 oz] | |
| Informations d'emballage | ||
| Package Height | 10 mm [0.4 in] | |
| Package Length | 22.5 cm [8.9 in] | |
| Package Width | 12.5 cm [4.9 in] | |
| Poids brut | 26 g [0.9 oz] | |
| Quantité par paquet | 1 | |
| Contenu du paquet | ||
| Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F | |
Produits associés
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm
Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4
Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm
Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre alimentation de PC
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA
Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4
Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm
Connectez deux périphériques LP4 (disques CD/DVD-ROM, etc.) à un connecteur LP4 unique
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation
Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M
Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 30 cm - F/M
Alimentez un appareil LP4 à partir d'une connexion SATA de l'alimentation de votre ordinateur
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4
Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.
Adaptateur de câble d’alimentation LP4 vers SATA à angle gauche 4 broches - 15 cm
Alimentez un disque dur SATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle
Accessoires
Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 20 cm
Prolongez vos connexions d'alimentation SATA jusqu'à 20 cm
Câble d'extension d'alimentation SATA 15 broches 30 cm
Prolongez une connexion d'alimentation SATA jusqu'à 30 cm
Support produit
Fiche techniques
-
PYO2SATA_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis





