StarTech.com

Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

Nº de produit : PYO2LP4SATA

  • Compatible avec tous les disques durs série ATA.
  • Facilité d’installation
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 2 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 17.4 cm [6.9 in]
Package Width 11.2 cm [4.4 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur de câble en Y, 30 cm, alimentation LP4 vers 2xSATA

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm
SATAPOWADAP
Câble adaptateur d'alimentation LP4 vers SATA de 15 cm

Alimenter un disque dur Serial ATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA