StarTech.com

Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M

Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA

Nº de produit : LP4SATAFM6IN

  • Permet de fournir des sources d'alimentation SATA pour vos disques durs IDE
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 18 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 13 g [0.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4
LP4SATAFM
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4

Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA