StarTech.com

Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre alimentation de PC

Nº de produit : PYO2LSATA

  • 1 fiche d'alimentation SATA
  • 2 prises d'alimentation SATA
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation SATA (15 broches) Prise
Connecteur B 2 - Alimentation SATA (15 broches) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 8 mm [0.3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble adaptateur, répartiteur d'alimentation en Y SATA à verrouillage 15 cm - M/F

Certifications

Produits associés

Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
PYO2SATA
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA