StarTech.com

Câble d'extension d'alimentation ATX 2.01 à 24 broches de 20 cm - M/F

Prolongez jusqu’à 20 cm la longueur de votre connexion d’alimentation ATX

Nº de produit : ATX24POWEXT

  • Offre 20 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation ATX (24 broches , v2.x) Prise
Connecteur B 1 - Alimentation ATX (24 broches , v2.x) Prise
Conditions environnementales
Humidité 0 % à 95 % (sans condensation) à 25 °C
Température de fonctionnement 0 to 50°C
Température de stockage -20 to 70°C
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 76 g [2.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 81 g [2.9 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet Câble d’extension d’alimentation ATX 2.01 à 24 broches de 20 cm

Certifications