StarTech.com

Câble Répartiteur en Y Molex - 1x LP4 Mâle 2x LP4 Femelle - 23 cm

Connectez deux périphériques LP4 (disques CD/DVD-ROM, etc.) à un connecteur LP4 unique

Nº de produit : PYO2L

  • LP4 vers deux LP4
  • Compatible avec tous les disques durs IDE
1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 2 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
Caractéristiques physiques
Longueur de câble 230 mm [9.1 in]
Longueur du produit 245 mm [9.6 in]
Poids du produit 23 g [0.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 28 g [1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 LP4 M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm
PYO2LP4SATA
Câble d'Alimentation Adaptateur en Y Molex vers Double SATA - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4.

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm
PYO2LP4LSATA
Câble adaptateur d'alimentation interne LP4 (4 broches) - Mâle vers 2x SATA femelle - 30 cm

Permet d’alimenter deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm
PYO2LSATA
Câble répartiteur en Y d'alimentation SATA vers 2x SATA avec verrouillage - 15 cm

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre alimentation de PC

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA
PYO2LP4LSATR
Câble répartiteur d'alimentation en Y LP4 vers 2 SATA à angle droit et verrouillage 30 cm - LP4 4 broches vers deux SATA

Alimentez deux disques SATA à partir d’un seul connecteur d’alimentation LP4

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F
PYO2SATA
Adaptateur de câble répartiteur d'alimentation en Y SATA 15 cm - M/F

Permet d'ajouter une prise murale supplémentaire SATA à votre adaptateur d'alimentation

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
SATA to LP4 Power Cable Adapter - F/M
LP4SATAFM6IN
Adaptateur de câble d'alimentation SATA 15 cm vers LP4 - F/M

Permet de connecter un disque dur IDE à un connecteur d'alimentation Serial ATA

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 30 cm - F/M
LP4SATAFM12
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4 30 cm - F/M

Alimentez un appareil LP4 à partir d'une connexion SATA de l'alimentation de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4
LP4SATAFM
Câble adaptateur d'alimentation SATA vers LP4

Alimentez un disque dur IDE à partir d'une connexion d'alimentation SATA.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Adaptateur de câble d’alimentation LP4 vers SATA à angle gauche 4 broches - 15 cm
SATAPOWADPL
Adaptateur de câble d’alimentation LP4 vers SATA à angle gauche 4 broches - 15 cm

Alimentez un disque dur SATA à partir d'une connexion d'alimentation LP4 conventionnelle

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Accessoires